Simcenter E-Machine Design vous permet de développer rapidement des conceptions de machines électriques via son interface utilisateur basée sur des modèles, ce qui réduit le temps et les coûts de développement.
Modélisez la complexité — précision réglée le cas échéantSimcenter E-Machine Design est le seul logiciel qui vous permet de choisir parmi des expériences analytiques EMAG, des expériences EMAG analytiques étalonnées ou de la méthode des éléments finis [FEM] EMAG ; cette polyvalence vous permet d'ajuster la précision et l'heure de votre collecte de données de performance à l'étape appropriée de la conception.
Allez plus vite — avec des modèles prêts à l'emploiSupprimez le besoin d'un expert FEM et le processus compliqué de configuration d'un modèle, d'affinage du maillage, de définition de l'expérience souhaitée et de son examen. Au lieu de cela, utilisez notre logiciel basé sur des modèles pour exécuter automatiquement un large éventail d'expériences.
Lancez votre idée, définissez-la clairement et passez rapidement en revue ses performances, réduisant ainsi la dépendance à plusieurs prototypes physiques.
Explorez les possibilités — Solution complèteLe seul produit sur le marché qui fournit une solution complète pour évaluer les performances de la machine dans les « conditions de fonctionnement ». Vous pouvez éviter les pannes potentielles en utilisant des effets magnéto-thermiques couplés automatiques dès le départ. Il n'y a pas de fichier de données ou d'échange de géométrie pour obtenir le couplage, ce qui élimine les erreurs potentielles de l'utilisateur.
C'est le seul outil de conception de machines qui offre des modèles paramétrés et des capacités de modélisation pour les machines à flux radial et axial.
De plus, E-Machine Design se connecte de manière transparente à l'optimisation ou à l'exploration de la conception avec le produit Simcenter HEEDS avec un portail spécifiquement désigné.
Restez intégré — avec Simcenter XceleratorPour produire un véhicule électrique haut de gamme à la fois efficace et silencieux, il faut une équipe d'ingénieurs travaillant sur le moteur et son boîtier, la transmission, et au-delà pour comprendre l'ensemble des performances NVH du véhicule. Les outils Simcenter peuvent simuler toutes ces fonctionnalités et leurs formats de fichiers natifs permettent aux mises à jour de la conception d'être disponibles pour tous les ingénieurs, s'assurant que tout le monde travaille toujours sur les derniers fichiers.
Accélérez, innovez et optimisez votre processus de conception de machines électriques
Simcenter E-Machine Design est un nouveau produit construit sur les épaules de géants car il utilise le meilleur de Simcenter SPEED, Simcenter Motorsolve et Simcenter MAGNET pour reproduire des expériences de machines électriques.