Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi Simcenter Simulation Cloud Suite ?

Simcenter Simulation Cloud Suite est une plateforme sécurisée et centralisée pour les processus de simulation et la gestion des données, spécialement conçue pour stimuler la transformation numérique dans le développement de produits.

Déployable sur site ou dans le cloud, il s'intègre aux outils PLM et de simulation pour favoriser la collaboration mondiale. Gérez des modèles multidisciplinaires et multifidélité grâce à un portail unique avec une recherche puissante, une traçabilité et une prise de décision pilotée par les KPI.

Une personne à la peau et aux cheveux foncés, vue de derrière, travaille sur un ordinateur portable affichant un tableau de bord de projet avec un graphique rouge et blanc

Processus de simulation centralisé et gestion des données

Gérez les données de simulation, les résultats et les rapports à partir d'un portail unique et sécurisé. Des fonctions de recherche puissantes, de traçabilité, de contrôle de version et des tableaux de bord pilotés par les indicateurs clés permettent d'obtenir des données de simulation structurées et gouvernées dans toute l'entreprise.

Collaboration transparente et intégration de l'ecosystem

Favoriser la collaboration mondiale grâce à une architecture ouverte qui s'intègre parfaitement aux systèmes PLM et aux outils de simulation tiers. Le contrôle d'accès basé sur les rôles et la gestion des versions de fichiers maintiennent toutes les parties prenantes alignées.

Prise de décision accélérée basée sur les données

Extraire les KPI des résultats de simulation et les visualiser à l'aide de tableaux de bord intégrés. Les rapports automatisés permettent aux équipes d'ingénierie de prendre des décisions plus rapides et éclairées tout au long du cycle de vie du développement du produit.

Capacités en vedette

Déploiement flexible sur place et dans le cloud

Déployez sur votre propre infrastructure ou exploitez les ressources du cloud — tout ce qui convient aux besoins de votre entreprise. Une architecture moderne et native pour le web garantit que les équipes peuvent accéder en toute sécurité aux projets et aux modèles de simulation de n'importe où, à tout moment. Qu'il s'agisse de faire évoluer le calcul à la demande ou de garder le contrôle sur les données sensibles sur site, Simcenter Simulation Cloud Suite s'adapte à votre stratégie d'infrastructure en évolution.

Un diagramme illustre une architecture réseau avec des serveurs, des bases de données, des services cloud et des verrous de sécurité, reliés par des lignes.

Intégration d'applications tierces

Tirez parti d'une architecture ouverte et neutre pour un fournisseur pour une flexibilité maximale. Intégration avec des sources de données et des applications tierces — y compris les systèmes de gestion des exigences, les bases de données de matériaux, les plateformes de CAO et PDM. En connectant la simulation à la chaîne d'outils d'ingénierie plus large, Simcenter Simulation Cloud Suite élimine les silos de données et accélère les flux de travail de développement de produits de bout en bout.

Capture d'écran d'un tableau de bord d'intégration logicielle avec un menu latéral sombre et une zone de contenu principale affichant diverses cartes d'application.

Automatisation avancée des processus

Automatisez les flux de travail de simulation pour réduire l'effort manuel et accélérer les cycles de conception. Les processus d'examen et d'approbation simplifiés résument les meilleures pratiques, tandis que le maillage automatisé, la configuration du modèle et le post-traitement éliminent les tâches répétitives. Les capacités de script ouvert permettent aux équipes de personnaliser les flux de travail d'automatisation pour qu'ils correspondent à des processus d'ingénierie et à des normes organisationnelles spécifiques.

simcenter-simulation-cloud-suite-automatide-processue-avancée-promo-640x480

Rapports automatisés et évaluation des KPI

Capturez et représentez systématiquement des données de simulation vitales grâce à des rapports automatisés. Extraire les KPI directement des résultats de simulation et les présenter via des tableaux de bord intégrés, permettant des décisions d'ingénierie plus rapides et plus éclairées. Les capacités de gestion des actifs numériques renforcent encore la réutilisation des connaissances à travers les étapes de production - de la conception à la gestion détaillée de la production.

Capture d'écran d'un espace de travail d'analyse « Subframe Static Rigness » affichant un résumé des KPI avec diverses mesures et un menu de navigation hiérarchique sur la gauche.

Intégration HPC et gestion des ressources

Maximisez le débit de simulation grâce à la gestion intégrée des ressources HPC dans les clusters sur site et l'infrastructure cloud. Soumettez, surveillez et gérez les tâches informatiques via un portail unifié, garantissant une utilisation optimale des ressources. L'architecture agnostique du cloud permet aux équipes de faire évoluer la capacité de calcul à la demande sans perturber les processus de simulation établis ou les flux de travail de données.

Une capture d'écran d'une interface logicielle avec une barre latérale gauche sombre, un formulaire central pour les paramètres de profil « OpiStruct », et un panneau droit affichant un répertoire de fichiers.