Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

SIMATIC ET 200 à sécurité intégrée

Grâce à une conception modulaire, les systèmes SIMATIC ET 200 peuvent être facilement mis à l'échelle en petites étapes et étendus avec des modules d'E/S à sécurité intégrée. Les produits peuvent être intégrés dans des systèmes d'automatisation à l'aide de PROFINET et/ou PROFIBUS via PROFISafe. Certifié selon IEC 62061 jusqu'à SIL 3 et EN ISO 13849-1 jusqu'à PL e.

Solutions pour les applications à sécurité intégrée dans une conception centralisée ou distribuée

Avec SIMATIC ET 200, une grande variété de systèmes d'E/S sont disponibles pour l'automatisation standard et à sécurité intégrée — pour des solutions dans l'armoire de commande ou sans armoire de commande directement sur la machine.

SIMATIC ET 200 avec sécurité intégrée offre une solution complète pour les tâches d'automatisation à sécurité intégrée. Ces systèmes d'E/S décentralisés répondent aux exigences de sécurité les plus élevées dans les applications industrielles, ce qui améliore la productivité. Ils intègrent les fonctions de sécurité directement dans l'automatisation standard, ce qui réduit les efforts d'ingénierie et augmente la flexibilité pour des opérations efficaces et sûres.

Pourquoi choisir SIMATIC ET 200 Fail-safe ?

Sécurité à l'échelle de votre usine

Sécurité maximale avec un minimum d'effort

Les fonctions de sécurité certifiées jusqu'à SIL 3/PL e sont directement intégrées dans l'automatisation standard, ce qui réduit les efforts d'ingénierie et garantit la conformité aux normes internationales.

Flexibilité et évolutivité

La conception modulaire des systèmes ET 200 permet une adaptation flexible à diverses applications et une extension facile des fonctions de sécurité selon les besoins, prenant en charge des solutions à l'épreuve du temps.

Diagnostic et maintenance efficaces

Des fonctions de diagnostic complètes et une intégration transparente dans TIA Portal permettent une détection rapide des pannes et minimisent les temps d'arrêt, ce qui augmente considérablement la disponibilité de l'usine et l'efficacité opérationnelle.

Découvrez comment les autres utilisent SIMATIC ET 200

9f53d74e-221d-4326-a12b-a558506181f3 - Tunnel

Groupe DÜRR | Spécialiste en ingénierie des tunnels et de la circulation

En collaboration avec Siemens, le groupe Dürr a répondu au besoin d'ingénierie simple, de diagnostics clairs et de haute disponibilité du système en utilisant une communication Modbus TCP standardisée et a obtenu une solution cohérente et fiable.

Découvrez les possibilités