Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi SIMATIC ET 200eco PN ?

SIMATIC ET 200eco PN est un bloc d'E/S compact avec connexion PROFINET avec degré de protection IP65/IP67 pour une installation sans armoire directement sur la machine. Le boîtier spécialisé et entièrement scellé en zinc pressurisé vous garantit une protection idéale, même dans des conditions environnementales difficiles et des températures de -40° à +60°C. Il est mécaniquement très robuste et résistant aux vibrations, à la poussière, à l'huile ou à l'humidité, et donc également adapté pour une utilisation à l'extérieur. En raison de l'approbation ATEX, l'ET 200eco PN peut également être utilisé dans les zones dangereuses jusqu'à la zone 2.

Principaux avantages

Obtenez de la flexibilité

SIMATIC ET 200eco PN offre une configuration flexible et une installation simple. Le commutateur 2 ports intégré permet l'intégration de la topologie de ligne. Les connecteurs M12-L simplifient l'alimentation avec une capacité de courant plus élevée et une portée de câble étendue.

Obtenez de la flexibilité

SIMATIC ET 200eco PN est particulièrement compact. Grâce à la forme pratique du boîtier, les appareils peuvent être montés frontalement ou pivotés de 90 degrés sur le côté pour une utilisation optimale de l'espace.

Obtenez de la flexibilité

Le boîtier en zinc IP65/67 et IP69K est adapté pour une utilisation dans des conditions ambiantes difficiles et des températures de -40 °C à +60 °C. La résistance maximale aux vibrations, à la poussière, à l'huile et à l'humidité garantit une longue durée de vie.

CAPACITÉS EN VEDETTE

Vue d'ensemble des nouvelles fonctions SIMATIC ET 200eco PN

Commencer