Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi PM-WEB ?

PM-WEB permet un accès Web central et sécurisé à tous les add-ons PM — indépendants du système et sans installation. Qu'il s'agisse d'un PC, d'une tablette ou d'un smartphone : les données de production sont accessibles en toute sécurité dans le navigateur n'importe quand et n'importe où. La connexion flexible à plusieurs installations de serveurs PM Ad-on assure une vue d'ensemble optimale - pour les rapports de lots de PM‑QUALITY, les KPI de PM‑ANALYZE ou la planification des commandes PM‑CONTROL.

L'image montre deux commandes Web PM Ad-on différentes affichées côte à côte.

Accès central à tous les contrôles Web des add-ons PM

PM-WEB donne accès à toutes les commandes Web des add-ons PM via une page de destination centrale, sans les tracas de basculer entre différentes applications. Cela permet aux utilisateurs de toujours garder une trace de toutes les données de production pertinentes.

Basculez entre plusieurs plantes en toute transparence

Grâce à la connexion simultanée à plusieurs installations PM AdD-Oons, différents sites de production sont accessibles via la page de destination PM‑WEB. Toutes les données système sont accessibles en un clic — sans avoir à vous reconnecter.

Installation, accès gratuit via n'importe quel navigateur moderne

PM-WEB ne nécessite aucune installation client. L'accès direct via un navigateur — que ce soit sur un PC, une tablette ou un smartphone — permet une surveillance et une analyse flexibles de n'importe où sur le réseau.

Capacités en vedette

Accès centralisé à tous les contrôles Web pour les add-ons PM

PM-WEB intègre les interfaces utilisateur des add-ons PM dans une application web centrale. Accédez aux diagrammes de Gantt et aux KPI de PM‑ANALYZE, aux commandes et recettes de PM‑CONTROL, ou aux rapports par lots et tendances de PM‑QUALITY. PM‑WEB est adapté pour une utilisation dans la DMZ en tant que lien entre l'infrastructure du réseau informatique central et le niveau OT.

L'image montre PM‑WEB avec accès aux commandes des add-ons PM. Le contrôle BatchTrend sélectionné est affiché sur la droite.

Authentification et contrôle d'accès

PM-WEB s'intègre parfaitement à Active Directory pour la connexion des utilisateurs. Avec le configurateur PM‑WEB, vous pouvez définir précisément qui a accès à quel module complémentaire PM et quel emplacement — à grain fin, lié au groupe d'utilisateurs et entièrement adapté à votre organisation. La communication cryptée entre PM‑WEB et PM Add-On répond aux exigences des normes de sécurité modernes.

L'image montre le configurateur PM‑WEB. L'interface vous permet de configurer les autorisations et les propriétés des utilisateurs.

Foire aux questions