Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
KIT DE DÉMARRAGE

SIMATIC S7‑1200 G2

Le bon choix pour la plupart des applications
Une solution qui répond aux exigences des machines modernes

  • Performances et évolutivité accrues — prise en charge jusqu'à 31 appareils dans un PROFINET réseau comprenant IRT, puissance de calcul accrue, élargi programme et mémoire de données, et un largeur totale réduite d'environ 25 % par rapport à la famille S7‑1200 précédente.
  • Contrôle de mouvement haute performance — fonctions de contrôle de mouvement intégrées ; le contrôleur permet de simplifier et de coordonner contrôle d'axe ainsi que Cinématique de base, s'assurer haute précision de mouvement.
  • Sécurité des machines — intégré fonctions de sécurité et intégré Protocole profiSafe pour la communication avec les convertisseurs de fréquence comportant Sécurité intégrée soutien.
  • Diagnostics avancés — intégré NFC fournit un accès rapide aux données de l'appareil, du diagnostic et des opérations via Appareils mobiles Android/iOS, réduire les temps d'arrêt et augmenter l'efficacité du service.

Kit de démarrage

(Numéro de catalogue : PL2 : DIFA-1200G2)

6ES7214-1AF50-0XB0

CPU 1214FC contrôleur, intégré 14 entrées numériques, 10 sorties numériques,
300 kB de mémoire de programme et 750 kB de mémoire de données

6ES7822-0AA25-0YA5

STEP 7 Basique V21 logiciel,
outil d'ingénierie pour le développement de programmes, y compris Sécurité fonctionnalité

Prix (net)

710 EUROS

La promotion est valable jusqu'au 30 septembre 2026 ou jusqu'à épuisement des stocks.

Ces informations sont uniquement à des fins de marketing et ne constituent pas une offre au sens du Code civil. Nous nous réservons le droit de soumettre des offres promotionnelles exclusivement à des clients professionnels sélectionnés. La promotion ne s'adresse pas aux consommateurs.

Siemens Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03‑821 Varsovie, Pologne | Tél. +48 22 870 9000 | Tribunal de district de la capitale de Varsovie, 14e chambre commerciale du Registre national des tribunaux, KRS 0000031854, Capital social : 96 831,415.00 PLN | Numéro fiscal (NIP) : 526‑03‑02‑870

Radar du produit

Product Radar est l'outil officiel de Siemens prenant en charge la recherche de produits.