Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi SIMATIC RF600 ?

SIMATIC RF600 est le système RFID UHF avancé de Siemens pour l'automatisation industrielle et la logistique, offrant transparence et efficacité en temps réel. Il offre de longues portées de lecture jusqu'à 8 m, une lecture en masse rapide et une intégration transparente avec les contrôleurs SIMATIC, TIA Portal et les plateformes cloud via OPC UA, PROFINET et Ethernet/IP. Le portefeuille complet comprend :

  • Lecteurs : RF610R et RF615R pour les configurations compactes, RF650R pour milieu de gamme, RF680R pour hautes performances
  • Antennes : RF615A et antennes externes pour une installation flexible
  • Mots clés : RF642L et RF645T pour une utilisation sur métal, RF682T pour les environnements à haute température

Conçu pour les conditions difficiles et certifié pour la conformité RED 3.3, SIMATIC RF600 réduit les temps d'arrêt, accélère les processus et s'adapte facilement à toutes les opérations mondiales.

Principaux avantages

Augmentez la transparence entre les opérations

La traçabilité RFID UHF de bout en bout avec lecteurs, antennes et étiquettes assure une identification précise et un contrôle des flux tout au long de la production et de la logistique.

Réduisez les efforts d'ingénierie et de déploiement

Les protocoles intégrés (OPC UA, PROFINET, Ethernet/IP) et les outils Web simplifient la configuration et le diagnostic pour tous les composants du portefeuille, de la mise en service au service.

Échelle avec une flexibilité de qualité industrielle

Une large gamme de lecteurs, d'antennes et d'étiquettes, y compris des options compactes et haute température, s'adapte à divers environnements et aux normes de conformité mondiales.

Capacités en vedette

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersecurity pour l'industrie

Informations de Security

Afin de protéger les usines, les systèmes, les machines et les réseaux contre les cybermenaces, il est nécessaire de mettre en œuvre — et de maintenir en permanence — un concept de sécurité industrielle holistique et à la pointe de la technologie. Les produits et solutions de Siemens ne forment qu'un élément d'un tel concept. Pour plus d'informations sur la sécurité industrielle, veuillez visiter.