Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi les systèmes RFID SIMATIC RF200/RF300 HF ?

SIMATIC RF200 et RF300 forment le cœur du système HF RFID de Siemens, garantissant une identification fiable, la transparence des données et la conformité avec Red 3.3 pour la production et l'intralogistique. Ces lecteurs s'intègrent parfaitement à SIMATIC et TIA Portal, offrant des interfaces standardisées pour une mise en service rapide. Le RF200 est idéal pour les tâches économiques et moyennes performances, tandis que le RF300 offre une vitesse élevée, une grande mémoire et des diagnostics avancés pour les environnements exigeants. Combinés avec des transpondeurs, des antennes externes, des modules de communication et des maîtres IO‑Link, ils créent une solution flexible et évolutive adaptée aux besoins d'automatisation.

Principaux avantages

Augmenter la transparence des processus

RF200 et RF300 permettent une traçabilité de bout en bout de la production et de l'intralogistique, améliorant la qualité et la conformité.

Accélérer le débit et la flexibilité

RF300 offre un transfert de données à grande vitesse et une grande mémoire pour les lignes exigeantes, tandis que RF200 offre des performances rentables pour les tâches standard.

Simplifier l'intégration et l'évolutivité

Les deux familles se connectent via IO‑Link, PROFINET, PROFIBUS ou Ethernet et s'intègrent parfaitement à SIMATIC et TIA Portal pour une extension facile.

Capacités en vedette