Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi SIMATIC WinCC Unified SIQENCE ?

WinCC Unified SIQENCE permet une automatisation par lots ISA‑88 rapide et flexible basée sur le WinCC Unified PC Runtime. Les utilisateurs bénéficient de la création de recettes graphiques, de la surveillance par lots d'exécution, des réglages faciles des paramètres et des rapports détaillés — le tout dans un environnement SCADA moderne basé sur le Web. Cela réduit les efforts d'ingénierie, améliore la cohérence, raccourcit les changements et garantit une production et une exécution par lots de haute qualité.

8e282f0f-ae7a-42bd-9e63-1f2f40a49084-SIQScreen2-1280x720

Principaux avantages

Réduction de l'effort d'ingénierie

Fonctionnalité prête à l'emploi basée sur une plateforme d'ingénierie standard et largement utilisée. Permet des implémentations plus rapides sans personnalisation lourde. Facilite la recherche d'experts et de partenaires de service pour la maintenance et les adaptations.

Produire plus, plus flexible et plus rapide

Créez et optimisez facilement des recettes à l'aide d'outils de glisser-déposer intuitifs et du savoir faire de l'utilisateur final. Introduire de nouveaux produits rapidement sans modifier les programmes de PLC, ce qui réduit considérablement le délai de mise sur le marché.

Facile à utiliser et à contrôler

Toutes les informations relatives au processus sont disponibles en un coup d'œil, garantissant une exécution automatisée correcte des recettes et une qualité constante du produit. Optimisez les ressources de production avec moins d'opérateurs et des exigences de training minimales.

Capacités en vedette

Exécution par lots basée sur PLC

Exécutez des processus par lots directement sur les automates SIMATIC S7‑1500 pour une fiabilité maximale et un contrôle déterministe. La bibliothèque TIA Portal intégrée fournit des blocs fonctionnels standardisés et des plaques frontales WinCC Unified, permettant une ingénierie rapide, un comportement cohérent entre les machines et une réutilisation facile des composants d'automatisation validés.

CFBBEE11-0510-4962-8DAA-3B27B167EDB5-SIQENG Bibliothèque - Transparent-Droite-1280x720

Ingénierie efficace

Découvrez un environnement SCADA moderne basé sur HTML5 réalisé avec l'ingénierie WinCC Unified. Des bibliothèques standardisées, des plaques frontales réutilisables et une visualisation cohérente rationalisent la configuration du projet, réduisent le développement personnalisé et garantissent une solution évolutive et facile à entretenir pour l'automatisation des cellules de production et des processus au niveau de la machine.

407D6B5E-2D0D-48ED-BC60-58005F1060A7-SIQ-1280x720

Éditeur de recettes par glisser-déposer

Un éditeur graphique innovant de recettes permet aux utilisateurs de créer et d'adapter entièrement les procédures de recettes par glisser-déposer. Les recettes peuvent être modifiées sans changer le programme PLC, accélérer les mises à jour, réduire les efforts d'ingénierie et améliorer la flexibilité lors de l'introduction de nouveaux produits ou de l'optimisation des séquences de production.

869BFFC8-1B31-4F76-B14B-830CA9AA0A2A-SIQ Editeur de recettes - 1280x720

Surveillance par lots transparente

L'éditeur Web intégré permet aux utilisateurs de définir facilement les lots de production et de visualiser l'exécution en temps réel. Le moniteur graphique des lots présente toutes les informations relatives au processus et les alarmes - en un coup d'œil, aidant les opérateurs à garder le contrôle total, à reconnaître facilement les changements d'état et à réagir rapidement pour assurer une qualité constante du produit pendant les opérations par lots.

C8E85B51-73C9-4F1C-B660-CC1AA72F95AE-SIQSurveillance par lots - 1280x720

Rapports par lots intégrés

Générez des rapports par lots basés sur Excel qui documentent les données de production, les opérations exécutées et les valeurs des paramètres. Ces registres complets fournissent un aperçu clair des performances des lots, permettant une amélioration continue et fournissant des preuves des données de production.

27F854CF-6094-45EE-A00D-C7561694EC7E-SIQRapport par lots - Transparent - Droite-1280x720

Ressources supplémentaires et produits connexes

Téléchargements

Catalogue | Systèmes IH/Informatique industrielle

Assistance

Progiciels | SIMATIC IPC avec SIMATIC WinCC Unified

Portail de documentation TIA | SIMATIC WINCC SCIENCE UNIFIÉE

SiePortal | SIMATIC WINCC SCIENCE UNIFIÉE