Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

QUPES by TICRA se fait alimenter par Siemens Industry Software

Améliorez la simulation, améliorez l'ingénierie et optimisez la conception avec plus de 80 produits APA. Découvrez des solutions tierces à partir d'une seule source unifiée que vous connaissez et en laquelle vous avez confiance grâce à l'Advanced Partner Alliance (APA).
Les solutions APA sont livrées via le système de licence Altair Unités, qui permet aux clients d'accéder à plusieurs outils d'ingénierie à l'aide d'un pool de licences partagé.

Pourquoi Conception unifiée pour les surfaces d'antenne périodiques ?

QUPES rationalise l'analyse et la conception de surfaces quasi-périodiques, y compris les réseaux de réflexion, les FSS et les réseaux de transmission, pour les ingénieurs d'antennes. Il permet aux utilisateurs de définir, simuler et optimiser les géométries de cellules unitaires et les structures entières dans un seul outil, éliminant ainsi le besoin de plusieurs progiciels. Sa bibliothèque intégrée et ses fonctionnalités d'optimisation accélèrent la conception, ce qui la rend idéale pour les applications de R&D et de communications par satellite.

Il n'y a pas de solution

Avantages

  • Rapide et précis :
    Comprend une vaste bibliothèque de cellules unitaires et une analyse efficace des surfaces quasi-périodiques dans un seul outil.
  • C'est unique en son genre :
    Aucun autre outil commercial n'existe, et QUPES fournit des conceptions avec des performances supérieures par rapport aux méthodes traditionnelles
  • Applications réelles :
    En combinaison avec d'autres produits TICRA Tools, les utilisateurs peuvent concevoir des antennes avancées, telles que des réseaux réflecteurs sur CubeSats, des sous-réflecteurs dichroïques, et plus encore.

Capacités en vedette

Applications dans le monde réel

Select...
Il n'y a pas de solution

Optimisation de la cellule unitaire FSS pour un fonctionnement bi-bande

QUPES est utilisé pour concevoir et optimiser une cellule unitaire pour une surface sélective en fréquence (FSS) faite de boucles rectangulaires concentriques en cuivre. La cellule atteint une transmission quasi totale à 20-21 GHz et une réflexion quasi totale à 30—31 GHz sur de grands angles d'incidence, permettant un filtrage de bande précis.

Explorez les ressources et les produits connexes

Renseignements et ressources supplémentaires