Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

EikoTwin Lite by EikoSim se fait alimenter par Siemens Industry Software

Améliorez la simulation, améliorez l'ingénierie et optimisez la conception avec plus de 80 produits APA. Découvrez des solutions tierces à partir d'une seule source unifiée que vous connaissez et en laquelle vous avez confiance grâce à l'Advanced Partner Alliance (APA).
Les solutions APA sont livrées via le système de licence Altair Unités, qui permet aux clients d'accéder à plusieurs outils d'ingénierie à l'aide d'un pool de licences partagé.

Pourquoi Un pont entre la simulation et les tests ?

La validation manuelle des feuilles de calcul est de plus en plus inefficace pour les ingénieurs CAE qui gèrent de grands ensembles de données de simulation. EikoTwin Lite simplifie ce processus en fournissant des comparaisons en un clic entre les données des capteurs et les résultats de simulation. Il traite rapidement les données de contrainte, de force et de déplacement, permettant une validation efficace grâce à des outils d'analyse spécialisés. En automatisant ces flux de travail, EikoTwin Lite fait gagner du temps et améliore la précision de la simulation.

Il n'y a pas de solution

Avantages

  • Voyez tout de suite où les capteurs ne correspondent pas aux modèles et creusez plus profondément.
  • Importez des capteurs directement dans l'interface sans avoir besoin de copier/coller.
  • Voyez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas instantanément, et évaluez l'écart entre la simulation et le test.

Capacités en vedette

Applications dans le monde réel

Select...
Il n'y a pas de solution

Corrélation test-simulation de grande structure

La gestion manuelle de plus de 200 jauges de contrainte demande beaucoup de temps. eikoTwin automatise l'importation de données et la comparaison de la simulation via une intégration transparente d'Hyperworks, minimisant les erreurs humaines. Ce flux de travail robuste, prouvé par Ariane Group, accélère considérablement les cycles complexes de pré- et de post-traitement.

Explorez les ressources et les produits connexes

Renseignements et ressources supplémentaires