Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi SIAPP ?

SIAPP utilise les performances du CPU SICAM A8000 pour jusqu'à trois applications et offre un accès complet à toutes les données RTU sans interface physique.

La série d'appareils SICAM A8000 est utilisée tout au long de la chaîne d'approvisionnement énergétique pour le contrôle, le contrôle à distance et l'automatisation. SIAPP permet désormais des fonctionnalités supplémentaires pour personnaliser le SICAM A8000 spécifiquement pour vos applications.

Avec la façon dont SIAPP est structuré, vous avez seulement besoin de :

  • Matériel SICAM A8000 CP-8031 ou CP-8050
  • 1 licence SIAPP
  • SDK SIAPP (Kit de développement Software) de « Github « (https://github.com)
  • Programmation et test avec l'interface de programmation d'application (API) fournie

Vous serez en mesure de :

  • Construire SIAPP en tant qu'image Docker
  • Chargez SIAPP dans le CP-8031 ou le CP-8051 via SICAM WEB ou via une carte SD
  • Exécuter 1 application SIAPP sur le CPU SICAM A8000 CP-8031
  • Exécutez jusqu'à 3 applications SIAPP en parallèle sur SICAM A8000 CP-8050

Principaux avantages

Économisez du matériel et réduisez les pièces de rechange

Combinez divers services sur une seule unité centrale (CPU) fiable et puissante.

Réduisez les temps d'arrêt de maintenance

Services de correctifs rapides et faciles avec le déploiement de conteneurs.

Augmenter la disponibilité

Distribuer des services clients centraux et des exécutions autonomes à

SICAM A8000 CP-8031 et CP-8050, respectivement.

CAPACITÉS EN VEDETTE

Caractéristiques et fonctions

Explorez les ressources