Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi les dispositifs de protection du courant résiduel SENTRON ?

Les RCD SENTRON combinent la détection de courant résiduel et la protection contre les surintensité dans une seule largeur modulaire (MW) pour offrir une protection personnelle et des câbles fiable.

Les RCD du portefeuille SENTRON offrent la bonne solution pour chaque application. Tous les RCD sont disponibles en différents types et versions adaptés à la détection de différents types de courant résiduel et de différents domaines d'application.

A Siemens product advertisement featuring a person in a blue shirt and a blue background with a white Siemens logo.

Principaux avantages

Protégez de manière fiable

Les RCD de la gamme SENTRON protègent de manière fiable différents circuits électriques contre les courants de défaut.

Économisez de l'espace

Réaliser des économies d'espace avec une solution compacte pour le courant résiduel et la protection des lignes. Ajoutez une unité AFD 5SM6 pour la protection contre les courants de défaut, les surintensité, les courts-circuits et les défauts d'arc en seulement deux largeurs modulaires.

Simplifier les rénovations

La conception de SENTRON simplifie les mises à niveau des systèmes existants. L'actionnement par curseur permet également une intégration facile sur les rails DIN.

Capacités en vedette

Gamme flexible d'applications

Grand choix de types et de versions pour la protection contre les contacts directs et indirects

Accessoires complets et uniformes pour des fonctions supplémentaires

Tous les RCD sont conformes aux normes nationales et internationales

Montage et installation rapides

Expansion simple avec des composants accessoires pour des fonctions supplémentaires

Les RCCB SENTRON 5SV sont disponibles avec une connexion N à droite ou à gauche

Utilisation uniforme des barres omnibus à broches standard

Fonctionnement pratique

Indicateur de position de commutateur séparé et impression de poignée

Protection contre la prise de contact et le toucher

Actionnement manuel intégré du curseur

Libérez facilement de l'assemblage de la barre de bus

Barres omnibus compactes à broches avec conducteur N intégré pour SENTRON 5SV1

Questions fréquemment posées