Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi SENTRON AFDD?

Le dispositif compact de détection de défaut d'arc SENTRON détecte tout type de défaut d'arc et déconnecte le circuit immédiatement - essentiel pour une installation électrique protégée sur tous les aspects.

SENTRON AFDD convient aux nouveaux bâtiments et installations, ainsi qu'à la modernisation et à la modernisation de bâtiments industriels, résidentiels ou commerciaux existants.

Ces appareils peuvent détecter les défauts d'arc parallèle et série, interrompre et déconnecter des circuits et remplacer les MCB existants ou se connecter aux MCB SENTRON ou aux RCBO et présenter :

  • Conception compacte avec une seule largeur modulaire (MW)
  • 50% d'économie d'espace dans le tableau de distribution pour les nouvelles installations
  • Technologie SIARC brevetée par Siemens

Principaux avantages

Réduire le risque d'incendie électrique

Minimisez les risques associés aux appareils électriques modernes et à l'augmentation de la charge de courant, y compris les incendies électriques, même en raison de défauts mineurs tels que l'isolation des fils endommagés, les câbles écrasés ou les connecteurs pliés.

Protéger les personnes et les biens

Permettre la détection précoce des risques d'incendie, de la ligne électrique à l'appareil final, et prévenir d'autres dangers tels que les chocs électriques ou la destruction du système électrique dans les environnements résidentiels, commerciaux ou industriels.

Maximiser les économies d'espace

Remplacer les disjoncteurs existants dans les bâtiments anciens sans ajouter d'espace. AFDD dispose d'un disjoncteur miniature intégré (MCB) et a la même largeur qu'un MCB pour un gain d'espace maximal sur la carte de distribution.

Capacités en vedette

Explorez les ressources et les produits connexes

Regarder

Vidéo | SENTRON 5SV6 dispositif de détection de défaut d'arc (AFDD)

Vidéo | Fonctionnalité du dispositif de détection de défaut d'arc SENTRON 5SV6 dans les bâtiments

Vidéo | Fonctionnalité du dispositif de détection de défaut d'arc SENTRON 5SV6 dans les industries