Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Téléchargez la brochure du produit ici

En savoir plus sur les caractéristiques et les capacités de ce produit.

Pourquoi SENTRON 3WT Smart ACB ?

En tant que dispositif de protection clé dans les systèmes de distribution d'énergie, le disjoncteur d'air 3WT est depuis longtemps reconnu et favorisé par les utilisateurs pour son excellente qualité et sa fiabilité ultra-élevée. Maintenant, ce produit très attendu a donné lieu à une toute nouvelle mise à niveau intelligente.

Le disjoncteur d'air intelligent 3WT hérite d'un design classique tout en intégrant une série de technologies numériques de pointe.

Équipé d'une nouvelle plateforme électronique

Le disjoncteur d'air intelligent 3WT est doté d'une nouvelle plateforme électronique pour répondre pleinement aux besoins de distribution d'énergie numérique. Il dispose d'une conception unique à double puce pour améliorer encore la sécurité opérationnelle.

Intègre des capacités de communication plus fortes

La communication à double module unique prend en charge deux protocoles simultanément pour permettre une communication redondante pour les systèmes complexes.

Prend en charge des tensions de fonctionnement plus élevées

Avec une tension nominale allant jusqu'à 1140V, il est bien adapté aux nouvelles applications énergétiques comme le photovoltaïque et l'énergie éolienne, fournissant une solution de distribution d'énergie intelligente et fiable.

Capacités en vedette

Performances robustes

Les détails de performance incluent deux tailles de cadre, courant nominal : 400—4000A, capacité de rupture jusqu'à 85kA et tension braréfiée jusqu'à 1140V. Appliquez ces disjoncteurs dans toutes les industries, y compris l'industrie, les infrastructures, la construction, les nouvelles énergies et plus encore.

Capabilité-Sentry 3WT-1

Configuration flexible

Les fonctions de protection complètes comprennent les surcharges, les courts-circuits de court-circuit, les courts-circuits instantanés et la protection contre les défauts de la terre. Toutes les protections sont réglables et peuvent être activées et désactivées.

Capabilité-Sentry 3WT-2

Unité de déclenchement électronique équipée d'un écran LCD

Profitez de l'affichage en temps réel des données et de l'état de fonctionnement pour un fonctionnement et une maintenance efficaces et pratiques.

Capabilité-Sentry 3WT-3

Ressources supplémentaires

Téléchargement du catalogue