Pourquoi le serveur web SINAMICS ?
Choisissez un serveur web intégré avec des fonctionnalités complètes. Le serveur web SINAMICS ouvre de nouvelles possibilités d'accès au lecteur : soit traditionnellement directement via un câble LAN, soit via un point d'accès WLAN séparé (par exemple un adaptateur intelligent SINAMICS) sans fil à partir de PC, de tablettes ou de smartphones.
Les fonctions du serveur Web vont du paramétrage et du fonctionnement à la surveillance, au diagnostic des disques et à la maintenance à distance, couvrant le flux de travail typique pour le fonctionnement de la machine.