Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi les commutateurs de couche 3 SCALANCE X-400 ?

Concevez et gérez des réseaux de communication du niveau de contrôle au niveau de gestion et activez la haute disponibilité avec le commutateur de couche 3 géré SCALANCE X-400.

Les réseaux industriels font face à des demandes croissantes et à des applications complexes. Notre commutateur SCALANCE X-400 répond à ces défis avec de nombreux ports, des taux de transmission élevés et la prise en charge des câbles à fibre optique et en cuivre. Bénéficiez de la puissance sur Ethernet et des taux de transfert de données gigabit, offrant de solides performances pour vos opérations et une flexibilité robuste pour votre réseau industriel :

  • Réaliser des configurations réseau flexibles et mettre en œuvre des applications exigeantes avec une densité de ports élevée et des options de bande passante diversifiées
  • Fonctionner de manière fiable dans des environnements industriels difficiles, car le commutateur fonctionne de -40° à +60°
  • Utiliser la fonctionnalité VLAN intégrée pour structurer de grands réseaux de production, améliorer l'organisation et l'efficacité opérationnelle

Principaux avantages

Améliorez la flexibilité du réseau

Adaptez votre réseau aux demandes croissantes avec une flexibilité accrue. Le commutateur de couche 3 SCALANCE X-400 fournit une solution robuste pour l'évolution des besoins de communication, de sorte que votre infrastructure reste agile et réactive au changement.

Atteindre une disponibilité réseau élevée

Concevez des réseaux du niveau de contrôle au niveau de gestion pour la haute disponibilité. Cela permet un fonctionnement continu et minimise les temps d'arrêt, fournissant une base fiable pour vos processus industriels critiques et vos flux de données.

Simplifier et rationaliser la gestion du réseau

Rationaliser la gestion des réseaux de production complexes. La fonctionnalité VLAN intégrée permet une structuration claire et une segmentation virtuelle, réduisant la complexité opérationnelle et simplifiant l'administration pour votre équipe.

Capacités en vedette

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersecurity pour l'industrie

Informations de Security

Afin de protéger les usines, les systèmes, les machines et les réseaux contre les cybermenaces, il est nécessaire de mettre en œuvre — et de maintenir en permanence — un concept de sécurité industrielle holistique et à la pointe de la technologie. Les produits et solutions de Siemens ne forment qu'un élément d'un tel concept. Pour plus d'informations sur la sécurité industrielle, veuillez visiter.