Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Santon Circuit Breaker Service B.V. se fait alimenter par Santon Circuit Breaker Services

Santon Circuit Breaker Services a accumulé 20 ans d'expérience avec Sidunn dans la conception, la fabrication et l'assemblage de solutions de modernisation
Sidunn a des solutions pour presque toutes les marques et versions existantes de LV ACB.
Sidunn est conçu selon le principe du trou à trou. En d'autres termes : pas de trous creusés dans les conducteurs en cuivre, mais une solution 100% appropriée. Cela crée la surface de contact maximale réalisable
Sidunn est conçu selon IEC61439 en ce qui concerne le courant, la section transversale du conducteur, la résistance aux courts-circuits et l'élévation de température. Un rapport à ce sujet est disponible pour chaque solution Sidunn spécifique.
Utiliser Sidunn signifie :
Court « temps d'arrêt », solution éprouvée, possibilité d'échange partiel d'ACB excisant donc
Investissement moindre !

Pourquoi Pour chaque ACB en fin de vie, un nouveau utilisant Sidunn  ?

o Santon Circuit Breaker Services a accumulé 20 ans d'expérience avec Sidunn dans la conception, la fabrication et l'assemblage de solutions de modernisation
o Sidunn a des solutions pour presque toutes les marques et versions existantes de disjoncteurs LV à un nouveau ACB.
o Sidunn est conçu selon le principe du trou à trou. En d'autres termes : pas de trous fentes dans les conducteurs en cuivre, mais une solution 100% appropriée. Cela crée la surface de contact maximale réalisable
o Sidunn est conçu selon IEC61439 en ce qui concerne le courant, la section transversale du conducteur, la résistance aux courts-circuits et l'élévation de température. Un rapport à ce sujet est disponible pour chaque solution Sidunn spécifique.
o Avec Sidunn, nous arrivons à un projet avec une solution clé en main et pouvons convertir un disjoncteur en fin de vie en une version actuelle sur place sans aucun réglage.

Cela signifie pour l'utilisateur final :
o Court « temps d'arrêt »
o Solution éprouvée
o Possibilité d'échange partiel de disjoncteurs au lieu d'une toute nouvelle carte de commutation
o Investissement réduit

Solution de rétrofit Sidunn avec un Siemens 3WA (vue de face)

Avantages

  • Haute fiabilité et disponibilité accrue
  • La mise en œuvre du nouvel ACB prend quelques heures au lieu de quelques jours
  • Rendre n'importe quel appareillage de commutation rapidement intelligent sans pratiquement aucun espace supplémentaire requis
  • Solution durable : échanger uniquement l'ACB au lieu de l'ensemble du dispositif de commutation

Capacités en vedette

Explorez les ressources et les produits connexes

Conditions préalables

Profinet/Modbus TCP communication

SENTRON 3WA ACB avec déclenchement électronique ETU600