Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

AIRLOCK(InterLock) System se fait alimenter par RODEM TECHNOLOGY

Rodem Technology Co., Ltd. vise à faire un bond en avant en tant que société de systèmes de contrôle automatique de nouvelle génération qui dirige le système de salle blanche appliqué à l'ensemble des industries pharmaceutiques et biologiques, y compris le système de verrouillage d'air.

Grâce à un accord de partenariat avec SIEMENS, Honeywell, LS Sauter, nous sommes en tête du marché intérieur avec une technologie exceptionnelle, une expérience abondante, une large gamme de produits, et nous sommes spécialisés dans les systèmes de verrouillage d'air tels que le bâtiment, le système de contrôle automatique d'usine, l'hôpital et le centre de recherche de bioindustrie.

Pourquoi AIRLOCK(InterLock) System ?

Le système Air-Lock contrôle efficacement les défis environnementaux en :

1. Minimiser la perte de pression pour bloquer les gaz nocifs, les bactéries et l'eau entre les espaces.
2. Prévenir la contamination croisée en bloquant les rayons UV, les changements de température et le bruit.
3. Utiliser des portes verrouillables pour maintenir l'intégrité environnementale, avec une porte verrouillée lorsque l'autre est ouverte.
4. Améliorer la sécurité grâce à un environnement contrôlé qui assure un passage sécurisé et sans contaminants.

Ce système fournit une solution fiable pour maintenir des espaces propres et contrôlés, prévenir la contamination et assurer des transitions sûres entre différents environnements.

AIRLOCK(InterLock) System

Avantages

  • Prévention de la contamination croisée
  • Contrôle environnemental amélioré

Capacités en vedette

Explorez les ressources et les produits connexes

Renseignements et ressources supplémentaires

Conditions préalables