L'analyse de destruction thermique (TDA) module effectue une vérification automatique de la destruction thermique pour toutes les lignes, transformateurs, barres omnibus et disjoncteurs du réseau. Il prend en charge à la fois l'analyse de la durée maximale des pannes prédéfinie et l'évaluation basée sur la protection en utilisant le comportement réel de déclenchement de la protection.
La série chronologique et le calcul du point de fonctionnement (LP) module permet la simulation de réseau dans des périodes et des résolutions définies par l'utilisateur ainsi que le calcul des points de fonctionnement basé sur les méthodes étendues de modélisation et de calcul d'un flux de puissance.
Le développement du réseau (LD) module, basé sur les méthodes étendues de modélisation et de calcul du débit de puissance, permet le calcul d'un réseau à des moments choisis dans la période à moyen ou long terme qui est prise en compte pour la planification du réseau cible.
Le module de mesure de charge et de détermination des positions optimales du robinet du transformateur (LA) permet de mettre à l'échelle et de réduire les données d'entrée de charge. Le découpage peut également déterminer une position optimisée du robinet du transformateur en fonction des valeurs de tension minimale et maximale.
L'optimisation du débit de charge (OL) module évalue et améliore les performances du réseau en ajustant les variables contrôlables telles que les tensions du générateur, la puissance réactive et les paramètres du robinet du transformateur.
Le calcul de l'efficacité économique (CC) module évalue les options de développement de réseau en analysant les coûts d'investissement, d'exploitation et d'arrêt sur des périodes de planification définies. Il prend en charge la prise de décision en utilisant l'analyse de la valeur actuelle nette et peut intégrer les coûts de perte, de production et de consommation à partir des résultats de flux d'énergie.
Le module de démarrage du moteur (MA), sur la base du calcul quasi-dynamique du débit de puissance, évalue les démarrages simultanés ou séquentiels du moteur et les charges réseau associées. Il compare les caractéristiques du moteur et de la charge, prend en charge les courbes personnalisables et conformes aux normes NEMA et modélise le comportement de démarrage étoile/delta.
Le calcul des pannes multiples (MF) module vous permet de combiner des observations de défauts définies individuellement en plusieurs pannes, de les calculer simultanément et d'observer leurs effets.
Le module d'interface de données de séries chronologiques (TSDI) offre une interface vers une base de données de séries chronologiques génériques ouverte pour toutes les méthodes de calcul basées sur des estampes temporelles ou des instantanés.