PROFINET est une norme de communication haute performance de confiance mondiale qui offre ouverture, flexibilité, efficacité et performances exceptionnelles. Il connecte de manière transparente les machines et les systèmes dans tous les environnements industriels — libère le potentiel économique de la numérisation et permet une mise en réseau transparente entre OT et IT.
Ouverture : Réaliser une véritable intégration indépendante du fournisseur avec la norme Industrial Ethernet ouverte qui protège les investissements existants, prend en charge la mise en service et le diagnostic via des technologies Web standard et divers outils, et converge en ligne avec les technologies modernes telles que OPC UA.
Flexibilité : Mettre en œuvre des concepts d'automatisation hautement adaptables grâce à des architectures d'usine polyvalentes, des applications mobiles, sans fil et liées à la sécurité, des topologies de réseau extensibles et une interopérabilité transparente avec OPC UA.
Efficacité : Réduisez les temps d'arrêt, les efforts de maintenance et la consommation de ressources grâce à une ingénierie intelligente, des tests prédictifs, une mise en service rapide, des diagnostics complets, des fonctions d'économie d'énergie et un câblage unifié pour toutes les machines, le diagnostic et la communication informatique.
Performances : Augmentez la productivité grâce à une communication IP convergente et en temps réel, un contrôle de mouvement précis, des structures de réseau évolutives, une robustesse élevée, un démarrage rapide de l'appareil et un échange de données déterministe ultrarapide.