Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Analyse de découplage AC

Conception et vérification du PDN HyperLynx AC

HyperLynx Decoupling Analysis modélise et analyse les réseaux de distribution d'énergie PCB (PDN) pour s'assurer que la tension et le courant adéquats sont fournis aux fréquences nécessaires pour prendre en charge les caractéristiques de commutation rapide des circuits intégrés modernes. Il signale l'impédance PDN au niveau des broches d'alimentation de l'appareil, ainsi que l'état de réussite/échec.

Circuit imprimé avec composants électroniques et logo HyperLynx Decoupling, présentant une technologie de conception électronique avancée.

Intégrité de l'alimentation CA

L'intégrité de l'alimentation représente un défi important dans le domaine de la conception de produits électroniques. Les circuits intégrés contemporains sont sensibles et nécessitent une variété de tensions d'alimentation pour fonctionner de manière optimale. Cela doit être pris en compte avec les contraintes thermiques et les systèmes multicartes complexes lors de l'analyse de l'intégrité de l'alimentation.

Extraction et analyse post-mise en page automatisées

HyperLynx Decoupling Analysis est capable d'extraire et de simuler un modèle du PDN complet d'une conception, d'afficher l'impédance PDN telle qu'elle est vue par chaque appareil d'intérêt et de signaler si les exigences de conception sont respectées ou non.

A person is standing in front of a white wall with a blue and white sign on it.

Pour configurer l'analyse, les concepteurs précisent :

  • Caractéristiques VRM
  • Valeurs de condensateur
  • Valeurs intrinsèques du condensateur
  • Emplacements où l'impédance PDN doit être mesurée

HyperLynx calcule ensuite :

  • Inductances de montage de condensateur
  • Capacitance inter-plans
  • Inductances d'étalement d'avion

HyperLynx calcule ensuite l'impédance PDN effective vue à chaque broche d'alimentation et si cela passe ou échoue aux exigences de conception.

Optimisation de la conception

Une fois que la conception a été mise en place et analysée, des modifications peuvent être apportées pour améliorer les performances et par rapport aux résultats antérieurs. Le graphique montre les résultats de plusieurs séries d'améliorations de conception visant à réduire l'impédance PDN.

A person is working on a computer with a design optimization software, possibly in a meeting room.
Webinaire à la demande

Faire les choses correctement - exécutez des simulations SI et PI avec précision

Il ne sert à rien d'exécuter des simulations SI/PI si les outils que vous utilisez n'ont pas la précision, la capacité et les performances nécessaires pour faire le travail dans un délai raisonnable.

Cette présentation de théâtre enregistrée partage une partie de la technologie de pointe qu'HyperLynx utilise pour produire des résultats précis.

Un diagramme montrant une analyse d'intégrité de puissance d'une chute de courant continu dans un circuit, avec divers composants et mesures étiquetés.

Resources