Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Minimizing energy costs for SIEMENS operating facilities se fait alimenter par Oxoia

Oxoia est une plateforme logicielle alimentée par l'IA qui réduit les coûts énergétiques et les émissions de CO2 dans les bâtiments commerciaux, à usage spécial et à usage mixte. La plateforme se connecte à l'automatisation des bâtiments Siemens existante et utilise l'IA pour corréler les données des capteurs, l'occupation, le climat intérieur et la météo, puis ajuste automatiquement le fonctionnement du CVC ou fournit aux gestionnaires d'installations des recommandations prioritaires.
Déployé dans plus de 100 bâtiments, Oxoia offre des économies d'énergie vérifiées allant jusqu'à 35 % avec une période de récupération typique de 12 mois. Aucun remplacement de matériel requis, l'installation est terminée en un jour. La plateforme est également disponible en tant que solution en marque blanche pour les partenaires de service.

Pourquoi Pourquoi les bâtiments gaspillent-ils encore de l'énergie et combien ça coûte ?

Les gestionnaires d'installations et les propriétaires d'immeubles sont confrontés à la hausse des coûts énergétiques et des objectifs de CO2 avec des ressources limitées. Oxoia résout ce problème en se connectant aux systèmes d'automatisation des bâtiments Siemens existants et en utilisant l'IA pour corréler les données des capteurs, l'occupation et la météo, puis en ajustant automatiquement le fonctionnement CVC. Déployé dans plus de 100 bâtiments, Oxoia offre des économies d'énergie vérifiées allant jusqu'à 35 %.

Il n'y a pas de solution

Avantages

  • Déploiement rapide : Installé en une journée, compatible avec n'importe quel système CVC existant. Les opérations ne sont pas interrompues pendant la configuration.
  • Économies rapides : Les réductions d'énergie deviennent mesurables dans les premières semaines après l'installation.
  • Aucun investissement initial : Tout le matériel est fourni et facturé sous forme d'abonnement annuel. Aucun achat, aucun remplacement de l'équipement existant requis.
  • Climat de la pièce : Le fonctionnement du bâtiment est optimisé tout en maintenant des conditions climatiques ambiantes stables ou améliorées selon les objectifs définis par le client.
  • Retour sur investissement rapide : Basé sur des projets de référence, l'investissement s'amortit en moins de 12 mois grâce à des économies d'énergie directes.

Capacités en vedette

Étude de cas

Il n'y a pas de solution

Économies d'énergie jusqu'à 35 % vérifiées dans les projets

Oxoia est déployé dans plus de 100 bâtiments avec des économies vérifiées jusqu'à 35 %. Les projets de référence comprennent des bureaux, des écoles, des salles de sport, des hôtels et des commerces de détail.

Applications dans le monde réel

Select...
Il n'y a pas de solution

Minimiser les coûts d'exploitation des bâtiments commerciaux

Oxoia se connecte aux systèmes Siemens existants et identifie les inefficacités telles que le chauffage et le refroidissement simultanés ou la ventilation excessive. Les gestionnaires d'installations reçoivent des recommandations prioritaires ou laissent le système agir automatiquement.

Foire aux questions

Explorez les ressources et les produits connexes

Renseignements et ressources supplémentaires

Conditions préalables

Compatible avec Siemens Building Automation (par exemple, Desigo CC/Connect Box)

Système central de CVC (chauffage, ventilation, refroidissement ou eau chaude)