Pourquoi Opcenter APS ?
Le logiciel de planification avancée et de planification Opcenter peut être utilisé pour la planification stratégique à long terme (mois et années), la planification tactique à moyen terme (semaines), et pour le séquençage et la planification détaillés.
+25% Productivité
Détectez les goulots d'étranglement, réduisez le temps de configuration. Augmentez l'utilisation des machines et des outils. Réduisez les travaux en cours.
-50% Inventaire
Réduire les déchets. Identifiez facilement les pénuries. Optimiser le flux de matériaux et la synchronisation de la production.
+50% Livraison à temps
Augmentez la disponibilité et l'efficacité. Réduisez le délai d'approvisionnement. Améliorer le respect des projections.
Naturel.

Using Opcenter APS to reduce production planning process from three days to two hours with greater reliability
Entreprise:Natural One
Secteur:Consumer products & retail
Localisation:Sao Paulo, Brazil
Logiciels Siemens:Opcenter APS
La bonne solution pour vos parties prenantes
Gestionnaires des opérations
Des prévisions précises vous aident à répondre à la demande de production, à maintenir de faibles niveaux de stock et une utilisation élevée. La flexibilité vous aide à modifier les plans pour répondre aux demandes de dernière minute.
Ventes
Répondez rapidement aux demandes des clients et gardez les clients satisfaits sans perdre le contrôle de la planification. Savoir comment équilibrer et hiérarchiser la capacité de production et les contraintes.
Finance
Gardez le contrôle des coûts et comprenez comment les changements de planification ont un impact sur l'efficacité et les stocks. Comprenez comment les nouveaux actifs et ressources influenceront les chiffres de production.
Explorez les produits Opcenter APS
La planification et la planification avancées Opcenter fournissent une planification et une planification des produits personnalisables. Cela augmente l'utilisation des ressources et la livraison à temps, réduisant les stocks et les déchets.
Collaboration de nouvelle génération avec Teamcenter Partager
Collaborez instantanément, en toute sécurité et facilement avec vos collègues, partenaires et clients grâce à la solution de collaboration de nouvelle génération basée sur le cloud de Siemens, Teamcenter Share.