Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi NX X Manufacturing CAM Premium ?

NX X Manufacturing CAM Premium est le package le plus complet s'appuyant sur le produit Advanced. Il intègre simultanément le fraisage à 5 axes et l'usinage rotatif, ainsi que des capacités de fraisage, de tournage et de sondage sur machine à 3 et 2,5 axes.

Fonctionnalités clés

Fraisage 5 axes : Les dernières stratégies de trajectoire d'outils permettent un contrôle précis des opérations, permettant un usinage efficace et sûr de composants complexes sur des machines à commande numérique par ordinateur (CNC) multi-axes en une seule configuration. Tirez parti de l'épouchage adaptatif à grande vitesse à 5 axes pour réduire considérablement le temps d'usinage, améliorant ainsi l'efficacité globale. Atteignez des finitions de surface supérieures en utilisant la finition des courbes de guidage, ce qui garantit la précision de vos pièces. Utilisez la découpe en filets pour tirer parti de toute la longueur de la cannelure, optimisant à la fois l'enlèvement des matériaux et la durée de vie de l'outil. Appliquez des techniques de fraisage de tubes pour usiner avec précision les éléments creux et étroits. Visualisez les caractéristiques de la trajectoire d'outils, y compris les angles d'avance, les positions et les vitesses de l'axe rotatif, pour maintenir un contrôle et une précision améliorés tout au long du processus.

Gestion des données : accédez à la gestion des données CAM et activez la gestion des fichiers dans le cloud, y compris l'enregistrement et le départ des fichiers de fabrication et le contrôle de révision. Explorez les fonctionnalités qui aident à identifier les dépendances entre les pièces de conception et les configurations CAM, tandis que les fils de discussion intégrés et les affectations de tâches soutiennent la collaboration interfonctionnelle entre les concepteurs et les fabricants.

Usinage rotatif : Optimisez les opérations de fraisage à 4 axes avec un minimum d'entrée, en rationalisant le processus d'usinage pour plus d'efficacité. Mettre en œuvre des commandes avancées pour gérer avec précision le changement de contact de l'outil et la densité de points, ce qui permet d'améliorer les résultats d'usinage. Automatisez le fraisage au repos pour vous assurer que tout matériau non coupé est usiné efficacement.

Fraisage à 3 axes : Accélérez l'usinage CNC en utilisant le rughing adaptatif 3D, réduisant ainsi les temps de cycle globaux. Automatisez le fraisage au repos pour prendre en charge l'épaissage en plusieurs étapes, en vous assurant qu'aucun matériau n'est laissé non coupé. Contrôlez les régions de coupe avec précision à l'aide de méthodes avancées, améliorant la précision des stratégies d'usinage. Utilisez des stratégies de finition lisse pour offrir une finition de surface de haute qualité.

Fraisage 2,5 axes : Machine avec fraisage basé sur le volume pour permettre une programmation plus rapide des pièces prismatiques, et l'usinage basé sur les fonctionnalités automatise la programmation. Les stratégies d'usinage à grande vitesse peuvent réduire le temps d'usinage jusqu'à 60 %, et la programmation de plusieurs pièces augmente la productivité.

Tourner : usiner efficacement des pièces cylindriques sur des machines à tour à broches simples et doubles en utilisant des capacités de tournage complètes. Les stratégies de rugotage comprennent les opérations de visage, de virage, de virage arrière, d'alésage et de contrebande, tandis que les techniques de finition englobent les stratégies à passes multiples et l'adaptation. La fabrication de trous comprend les opérations par points, perceuses, picotements, ébauches et robinets, avec rainurage offrant un contrôle flexible des points de suivi et un filetage pour les diamètres extérieur et intérieur.

Les mesures de fabrication sont basées sur des essais d'usinage internes ou des études comparatives internes.

Rendu 3D d'une machine-outil conçue par NX.

Avantages de NX X Manufacturing CAM:

  • Programme utilisant des outils CAM avancés adaptés à vos besoins de fabrication spécifiques
  • Réduisez les coûts initiaux et rationalisez le déploiement grâce à la technologie cloud
  • Augmentez la productivité avec des capacités de programmation CNC de pointe
  • Améliorer la collaboration entre les parties prenantes à l'aide de solutions basées sur le cloud
  • Développez la fonctionnalité de vos solutions avec Value Based Licensing

Solution personnalisable

Développez la fonctionnalité avec NX X Manufacturing Value Based Licensing pour configurer et personnaliser vos solutions, notamment :

  • Outils de modélisation avancés
  • Capacités d'usinage spécialisées
  • Simulation pilotée par le code G
  • Solution de post-traitement moderne

Capacités NX X Manufacturing CAM Premium

Capacités avancées pour l'usinage de pièces complexes

Mohammed S., Gestionnaire de programme, Entreprise du marché intermédiaire

Supérieur pour les calculs 3D et la création de trajectoires d'outils

Utilisateur vérifié dans le secteur de la fabrication, Client Petite Entreprise

Précision et flexibilité exceptionnelles dans l'usinage complexe

Bhimsen T., Superviseur électrique, Client intermédiaire

Teamcenter Partager : collaboration basée sur le cloud

Optimisez l'ensemble de votre processus de production avec Teamcenter Share, une solution de collaboration de nouvelle génération basée sur le cloud de Siemens, qui se connecte de manière transparente au logiciel NX CAM. Communiquez et partagez des informations en toute sécurité avec les parties prenantes internes et externes dans le cloud.

Connectez les équipes de conception, de fabrication et d'atelier pour gérer une production plus flexible et efficace.

Votre abonnement inclut également l'accès à Teamcenter Share. Avec des capacités telles que le stockage sécurisé et centralisé et le partage basé sur l'adresse e-mail, Teamcenter Share vous permet de collaborer instantanément, en toute sécurité et facilement avec vos collègues, partenaires et clients. Un compte Enterprise Cloud (ECA) vous sera fourni pour que les administrateurs puissent accéder à Teamcenter Share et déléguer des privilèges supplémentaires.

À l'exception des utilisateurs invités, tous les utilisateurs autorisés des services cloud Teamcenter Share auront accès à la training à la demande « Getting Start with Siemens Xcelerator Academy » (LAAS49000) sur le portail Siemens Xcelerator Academy.

En savoir plus sur NX pour la fabrication

Soutien à la clientèle

Siemens offre un support client pour NX et tous nos produits.

NX pour le blog de la fabrication

Tenez-vous au courant des dernières nouvelles et faits saillants de NX pour les logiciels de fabrication sur notre site de blog.

NX pour la communauté manufacturière

Rejoignez la conversation ou obtenez des réponses à toutes vos questions NX pour les logiciels de fabrication.