Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi NX X Manufacturing CAM Standard ?

NX X Manufacturing CAM Standard intègre une programmation de pièces prismatiques automatisée avec fraisage 2,5 axes, perçage de trous, tournage et sondage sur machine. Avec les flux de travail CAM prêts à l'emploi, les pièces prismatiques peuvent être programmées rapidement et sont prêtes à fonctionner sur la machine, ce qui réduit le temps de configuration jusqu'à 90 %.

Fonctionnalités clés

Fraisage 2,5 axes : Machine avec fraisage basé sur le volume pour permettre une programmation plus rapide des pièces prismatiques, et l'usinage basé sur les fonctionnalités automatise la programmation. Les stratégies d'usinage à grande vitesse peuvent réduire le temps d'usinage jusqu'à 60 %, et la programmation en plusieurs pièces augmente la productivité.

Gestion des données : accédez à la gestion des données CAM et activez la gestion des fichiers dans le cloud, y compris l'enregistrement et le paiement des fichiers de fabrication et le contrôle de révision. Explorez les fonctionnalités qui aident à identifier les dépendances entre les pièces de conception et les configurations CAM, tandis que les fils de discussion intégrés et les affectations de tâches soutiennent la collaboration interfonctionnelle entre les concepteurs et les fabricants.

Tourner : usiner efficacement des pièces cylindriques sur des machines à tour à broches simples et doubles en utilisant des capacités de tournage complètes. Les stratégies de rugotage comprennent les opérations de visage, de virage, de virage arrière, d'alésage et de contrebande, tandis que les techniques de finition englobent des stratégies à passes multiples et des opérations de façonnage. La fabrication de trous comprend les opérations par points, perceuses, picotements, ébauches et robinets, avec rainure offrant un contrôle flexible des points de suivi et un filetage pour les diamètres extérieur et intérieur.

Simulation, post-traitement et documentation d'atelier : Utilisez une animation de trajectoire d'outils et un post-processeur pour générer du code G prêt pour la production. Post Hub, une bibliothèque basée sur le cloud avec plus de 1 000 post-processeurs, et Post Configurator permettent la modification ou la création de nouveaux post-processeurs ; le constructeur de machines-outils et les outils d'instruction de travail créent des modèles cinématiques et développent des instructions de travail associatives.

Les mesures de fabrication sont basées sur des essais d'usinage internes ou des études comparatives internes.

Graphique d'une pièce de machine en cours de broyage.

Avantages de la NX X Manufacturing:

  • Programmez des pièces prismatiques à l'aide d'outils CAM avancés adaptés à vos besoins de fabrication spécifiques
  • Réduisez les coûts initiaux et rationalisez le déploiement grâce à la technologie cloud
  • Augmentez la productivité grâce à des capacités de programmation CNC de pointe
  • Améliorer la collaboration entre les parties prenantes à l'aide de solutions basées sur le cloud
  • Développez la fonctionnalité de vos solutions avec Value Based Licensing

Solution personnalisable

Développez la fonctionnalité avec NX X Manufacturing Value Based Licensing pour configurer et personnaliser vos solutions, notamment :

  • Capacités d'usinage spécialisées
  • Simulation pilotée par le code G
  • Solution de post-traitement moderne
  • Programmation CAM assistée par l'IA

Capacités NX X Manufacturing CAM Standard

Teamcenter Partager : collaboration basée sur le cloud

Optimisez l'ensemble de votre processus de production avec Teamcenter Share, une solution de collaboration de nouvelle génération basée sur le cloud de Siemens, qui se connecte de manière transparente au logiciel NX CAM. Communiquez et partagez des informations en toute sécurité avec les parties prenantes internes et externes dans le cloud.

Connectez les équipes de conception, de fabrication et d'atelier pour gérer une production plus flexible et efficace.

Votre abonnement inclut également l'accès à Teamcenter Share. Avec des capacités telles que le stockage sécurisé et centralisé et le partage basé sur l'adresse e-mail, Teamcenter Share vous permet de collaborer instantanément, en toute sécurité et facilement avec vos collègues, partenaires et clients. Un compte Enterprise Cloud (ECA) vous sera fourni pour que les administrateurs puissent accéder à Teamcenter Share et déléguer des privilèges supplémentaires.

À l'exception des utilisateurs invités, tous les utilisateurs autorisés des services cloud Teamcenter Share auront accès à la training à la demande « Getting Start with Siemens Xcelerator Academy » (LAAS49000) sur le portail Siemens Xcelerator Academy.

Planification de précision et opérations en atelier

Tarun K., Ingénieur Software principal, Entreprise

Meilleur forfait CAM du marché

Joel G., R&D, Entreprise de taille moyenne

NX CAM renforce notre processus de fabrication

Luis Edison G., Client des petites entreprises

En savoir plus sur NX pour la fabrication

Soutien à la clientèle

Siemens offre un support client pour NX et tous nos produits.

NX pour le blog de la fabrication

Tenez-vous au courant des dernières nouvelles et faits saillants de NX pour les logiciels de fabrication sur notre site de blog.

NX pour la communauté manufacturière

Rejoignez la conversation ou obtenez des réponses à toutes vos questions NX pour les logiciels de fabrication.