Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
Fabrication durable et résiliente

Microgrid de Wendell, Caroline du Nord

Le campus Wendell de Siemens progresse résilience énergétique avec un microréseau qui peut alimenter 100 % de ses opérations de fabrication — protégeant la production contre les pannes de réseau grâce à la production sur site, au stockage et à la gestion intelligente de l'énergie.

Intégré au siège social américain de Siemens Electrification and Automation à Wendell, en Caroline du Nord, le microréseau de 1,25 MW combine la production solaire et un système de stockage d'énergie par batterie de 3,9 MWh pour offrir une résilience, entièrement neutre en carbone opérations.

En cas de panne de réseau, le le microréseau passe automatiquement en mode îlot, en maintenant la pleine puissance des opérations de production et en aidant à livrer approximativement 450 000$ d'économies annuelles liées à la résilience.

  • Réseau d'abonnements solaires photovoltaïques à courant alternatif de 1,25 MW

  • Stockage d'énergie par batterie de 3,9 MWh

  • Évaluation du système de stockage 979 kW/ 3 916 kWh (Tesla Megapack 2 XL)

  • 10 onduleurs à chaîne KACO

  • 42 Chargeurs de véhicules électriques VersilCharge

  • ~800 tonnes de CO₂ évité annuellement

  • 2,07 GWh réduction annuelle de la consommation d'énergie du réseau

  • 450 000$ d'économies annuelles liées à la résilience

Technologie

Au cœur du microréseau de Wendell se trouve le Contrôleur de microréseau SICAM A8000, fournissant une gestion complète et centralisée de l'énergie. SICAM A8000 facilite l'approche intégrée de Wendell en matière de résilience énergétique grâce à l'optimisation dynamique de l'offre et de la demande. Le microréseau utilise principalement la technologie Siemens, notamment :

  • Relais universel SIPROTEC
  • Controller Microréseau SICAM A8000
  • Appareil d'automatisation SICAM A8000
  • Onduleurs à chaîne KACO
  • Système de gestion de bâtiment Desigo
  • Electrification X cloud analytics
  • Système d'alimentation SENTRON
  • Tableaux de commutation basse tension
  • Appareils de commutation électriques russes
  • Chargeurs de véhicules électriques VersiCharge

Webinaire : Solutions de microréseaux pour les services publics

Dans ce webinaire, Duke Energy se joint aux experts de Siemens pour discuter des microréseaux utilitaires et de la façon dont les plates-formes de contrôle avancées peuvent prendre en charge les opérations du réseau et les infrastructures critiques.

Le campus de Siemens à Wendell, en Caroline du Nord, fait progresser la résilience énergétique avec un microréseau qui peut alimenter 100 % de ses opérations de fabrication. Le microréseau comprend un réseau de carports solaires de 1,25 MW AC et un système de stockage d'énergie par batterie de 3,9 MWh, permettant la production, le stockage et la gestion intelligente de l'énergie sur site.
Créé comme couverture pour des histoires sur les centres de données et l'interactivité des réseaux. Veuillez utiliser uniquement dans le contexte des centres de données et de leur interactivité de réseau.

Webinaire : L'âge du microréseau — comment alimenter un centre de données IA

Dans ce webinaire, des experts de Siemens et de DataCenter Dynamics discutent de la façon de combiner l'alimentation du réseau, la production sur site, le stockage sur batterie, l'énergie renouvelable et les commandes intelligentes pour prendre en charge une infrastructure d'alimentation de centre de données IA fiable et prête pour l'avenir.

Partenariat avec les services publics, résilience communautaire

En tant que plus grand microréseau industriel de stockage solaire et de stockage sur le réseau de distribution de Duke Energy dans les Carolines, le projet établit une nouvelle norme en matière d'énergie résiliente et durable dans un contexte de demande croissante. Le système peut participer au comptage d'énergie nette, réexporter l'électricité excédentaire vers le réseau pour soutenir d'autres clients. Cette capacité renforce non seulement la fiabilité énergétique sur le campus de Wendell, mais contribue également à une plus grande stabilité du réseau pour la communauté environnante.

Une vue à vue d'oiseau du campus de Siemens Wendell, en Caroline du Nord, montrant l'usine, le bâtiment administratif et les parkings.
Wendell, Caroline du Nord - Décarbonisation

Décarbonisation

La décarbonisation sur le site de Wendell va au-delà de l'énergie propre — elle s'étend jusqu'au bâtiment lui-même. En remplaçant les systèmes CVC au gaz naturel par des pompes à chaleur électriques, le site a éliminé une source majeure d'émissions sur place. Ces systèmes fonctionnent maintenant en utilisant de l'énergie renouvelable générée par le microréseau sur place, créant une approche entièrement intégrée de la durabilité. Le résultat est une installation où l'électricité propre alimente à la fois la production et le confort. Lorsqu'elle est jumelée à la production d'énergie solaire et au stockage sur batterie, l'électrification CVC aide Wendell à réduire les émissions de carbone tout en maintenant des opérations fiables et ininterrompues, ce qui prouve que la durabilité et la performance peuvent aller de l'avant ensemble.

« Le microréseau que nous avons intégré ici sur notre campus de Wendell est l'un des microréseaux les plus avancés installés sur le marché aujourd'hui. C'est une véritable vitrine des produits de bout en bout Siemens dans notre portefeuille, de nos solutions énergétiques basse tension aux chargeurs de véhicules électriques, en passant par l'automatisation des bâtiments et les contrôleurs de microréseaux. »
Brian Dula, Président de l'Electrification et de l'Automatisation des États-Unis, Siemens