Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi choisir un tableau de commutation intégré à microréseau ?

En unissant la distribution d'énergie et le contrôle des microréseaux en une seule plateforme intégrée, MIS permet aux clients de moderniser leur stratégie énergétique tout en maintenant la confiance opérationnelle dès le premier jour. Conçu pour l'interopérabilité, le MIS permet de réduire considérablement les délais d'exécution, une plus grande confiance avec les services publics et la flexibilité nécessaire pour évoluer à mesure que les besoins énergétiques changent. Siemens travaille en partenariat avec les clients tout au long du cycle de vie — de la planification précoce et de l'engagement des services publics à la mise en service et à l'exploitation à long terme — garantissant une performance résiliente et une confiance réglementaire.

Principaux avantages

Intégration transparente

  • utilitaire d'intégration DER, générateur, solaire photovoltaïque et stockage d'énergie par batterie
  • Approche agnostique des fournisseurs de l'intégration DER
  • Surveillance et contrôle intelligents à l'aide de SICAM A8000
  • Écran tactile HMI 22 pouces pour un fonctionnement intuitif

Contrôle intelligent et automatisation

  • Fonctionnalité d'isolage automatique, de démarrage noir et de réponse à la demande
  • Surveillance et contrôle en temps réel des énergies renouvelables, du stockage, des chargeurs de VE, des générateurs et des charges
  • Protection et sécurité avancées avec le relais SIPROTEC

Flexible et conforme

  • Configurations intérieures (NEMA 1) et extérieures (NEMA 3R)
  • Configurations de tableau UL 891 disponibles
  • Architecture prête pour le système de contrôle de puissance UL 3141 et IEEE 2030.7

Capacités en vedette

Secteurs

Select...

Tableau de commutation intégré au microréseau dans les centres de données

Alimentation permanente pour les opérations critiques. Les centres de données utilisent le SIG pour intégrer l'alimentation des services publics, la génération de secours, le stockage sur batterie et l'énergie renouvelable dans une seule plateforme intelligente. Avec une surveillance en temps réel, un contrôle automatisé et des capacités d'îlot, MIS aide à maintenir la disponibilité, à prendre en charge la demande croissante d'énergie, à améliorer l'efficacité énergétique et à réduire le risque de pannes coûteuses.

Système SIVACON 8PS- LData : alimentation pour les datacenters de demain, facile et prêt à l'emploi

FAQ