Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi les tableaux de commutation ALPHA 3200 ?

Nos cartes de distribution d'énergie ALPHA 3200 Eco sont conçues pour répondre aux exigences de la distribution d'énergie moderne dans l'infrastructure du bâtiment. Le temps de projet est réduit grâce à l'ingénierie numérique et à un concept de système modulaire. Ils offrent des solutions holistiques provenant d'une source unique et font partie d'un système cohérent complété par le portefeuille SENTRON d'appareils de protection, de commutation et de mesure - tous parfaitement adaptés à leurs applications et entièrement compatibles.

Un grand appareillage électrique avec portes et panneaux, certains ouverts ou partiellement ouverts, d'autres fermés, se dresse au-dessus d'une base verte.

Principaux avantages

Une main verte ou arcelle soutient une pousse avec une tige et deux feuilles sur un fond vert foncé uni ou presque noir.

Sauvegarder des ressources

Selon la conception, la barre omnibus positionnée au centre permet des économies de matériaux allant jusqu'à 30 % en cuivre par rapport à des systèmes de distribution d'énergie comparables. Les tableaux électriques ALPHA 3200 Eco sont également optimisés pour jusqu'à 3 200 A.

Un presse-papiers avec un clip supérieur affiche une coche sur sa surface rectangulaire.

Planifiez facilement

Bénéficier d'une plus grande sécurité de planification grâce à une ingénierie 3D détaillée. Nos données 3D sont disponibles dans plusieurs formats, y compris STEP, BIM et EHRT.

Deux formes symétriques en forme de flèche se croisent sur un fond vert solide.

BénéFIQUE DE LA FLEXIBILITÉ

Les tableaux de commutation ALPHA 3200 Eco offrent une fonctionnalité élevée dans un petit espace grâce à la flexibilité des kits d'assemblage ALPHA. Ils fournissent également des certifications liées aux applications.

Détails clés

Système pour l'installation d'un tableau de commutation ALPHA 3200 Eco testé sur le type

Système de protection (IEC 60529, EN 60529)

IP31, IP54

Busbar évalué actuel (En)

3 200 A

Tension opérationnelle nominale de la barre de bus (Ue)

400 V

Courant de résistance de pointe évalué à la barre Busbar (lpk)

165 kA

Courant de résistance à court terme de la barre Busbar (Icw)

75 kA, 1 s

Hauteur

2 000 mm

Profondeur

400 mm/600 mm

Normes et dispositions

Système pour l'installation d'un tableau de distribution testé par type : IEC 61429-1/-2

Forme de séparation interne

Formulaire 1 (avec protection tactile)

Capacités en vedette

Votre tableau de distribution plus durable

Les tableaux électriques ALPHA 3200 Eco offrent des économies de matériaux significatives par rapport aux systèmes de distribution d'énergie classiques : ils permettent d'économiser jusqu'à 30 % de cuivre grâce à la barre omnibus positionnée au centre et aux innombrables ruptures de conception de votre tableau ALPHA 3200 Eco. Avec une longue durée de vie de plus de 30 ans en moyenne et sa réparabilité - pas besoin d'outils spéciaux et de tous les composants disponibles en tant que pièces de rechange - vous bénéficiez d'une longévité et d'un entretien facile. Grâce à sa modularité, vous pouvez également mettre à niveau votre tableau de commande ALPHA 3200 Eco existant lorsque de nouvelles fonctionnalités seront disponibles.

Swithboard Alpha 3200 avec l'icône de profil EcoTech à côté
Une personne aux cheveux foncés utilise un ordinateur portable ouvert sur un bureau en bois ; son interface montre un graphique en lignes et colonnes.

Planification numérique avec le logiciel SIMARIS

La distribution d'énergie électrique dans les bâtiments modernes doit assurer une alimentation électrique fiable, optimiser la consommation d'énergie et être intégrée facilement dans l'automatisation du bâtiment. La SIMARIS configuration rend la planification de plus en plus complexe des cartes de distribution d'énergie simple et efficace. Le logiciel de configuration intuitif permet une planification cohérente sur une seule plateforme. Grâce à son fonctionnement intuitif et à ses processus standardisés, il minimise les défauts de planification et accélère considérablement l'ingénierie de projet. Avec la SIMARIS configuration, vous pouvez créer rapidement et de manière fiable des tableaux de distribution conformes aux normes qui répondent à toutes les exigences de la technologie de construction moderne, y compris toute la documentation requise.

Créez un jumeau numérique en un seul clic

Jusqu'à présent, générer un jumeau numérique à partir des données STEP était un processus fastidieux et complexe. Maintenant, nous rendons le passage à l'ingénierie 3D extrêmement simple. Grâce au nouveau processeur 3D, vous pouvez exporter le jumeau numérique de votre carte de distribution d'énergie ALPHA 3200 Eco à partir de la SIMARIS configuration en un seul clic, puis l'exporter sous forme de fichier STEP via SIMARIS xchange. Avec sa visualisation détaillée, le jumeau numérique offre une valeur ajoutée dans de nombreux domaines, de la planification à la maintenance et à l'expansion.

Profitez de visualisations détaillées jusqu'à la dernière vis

En plus de la génération rapide et facile du jumeau numérique, vous bénéficiez également d'un niveau de détail extrêmement élevé qui simplifie votre travail dans de multiples applications. En utilisant le modèle 3D pour la planification des installations et des bâtiments, le dimensionnement des pièces en cuivre, les installations de systèmes, la maintenance et l'expansion : vous bénéficiez d'une haute précision et d'une réduction des erreurs, ainsi que des économies de temps et d'argent. Les étapes du processus nécessitent également des connaissances moins spécialisées, éliminant ainsi le travail pour vous en tant que constructeur de panneaux.

Une armoire serveur métallique grise étiquetée « ALPHA » se trouve à côté d'un modèle d'armoire filaire sur fond bleu foncé.
Les panneaux solaires bleus se trouvent sur ou au-dessus d'une structure extérieure surélevée, avec des arbres et des buissons sur la gauche, des bâtiments et des nuages.

Convient pour les applications photovoltaïques

La demande de systèmes photovoltaïques en Allemagne augmente rapidement, avec plus de toits alimentant l'électricité dans le réseau. À mesure que la capacité augmente, des mesures sûres et conformes aux normes deviennent essentielles pour assurer une surveillance fiable et une alimentation précise du réseau.

Grâce à une section de mesure intégrée des transformateurs, le tableau de commande APLHA 3200 Eco est idéal pour les applications avec des énergies renouvelables — de l'énergie solaire et éolienne à l'alimentation décentralisée. Cela permet des mesures précises, fiables et conformes au réseau, même à des niveaux de puissance élevés, soutenant ainsi l'expansion d'infrastructures énergétiques plus durables.

Avantages :

  • Planification précise et mise en œuvre conforme aux normes
  • Extension et câblage bien conçus et sûrs
  • Configuration modulaire à l'aide du logiciel de SIMARIS configuration

Foire aux questions

Découvrez les documents

Brochure

Brochure | Panneaux de distribution d'énergie ALPHA 3200 Eco

Manuels et catalogues

Manuel | ALPHA 3200 Éco

Plateforme basée sur le cloud | SIMARIS xchange

SiePortal | ALPHA 3200 ECO

Catalogue | LV 10 • 2026 — Technologie de distribution d'énergie basse tension et d'installation électrique

Commencez votre voyage