Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi les ALPHA low-voltage distribution boards ?

Les ALPHA low-voltage distribution boards modulaires sont disponibles en versions DIN et NF. Ils offrent des solutions pour chaque exigence avec des unités de distribution murales, au sol et compactes. En outre, ils sont modulaires conçus pour différentes demandes et fournissent des kits d'installation pour une configuration et un assemblage simples. Avec leur conception compacte, les petits tableaux de distribution SIMBOX offrent une flexibilité maximale et peuvent être utilisés comme panneaux de sous-distribution ou panneaux de plancher. Le portefeuille intègre de manière transparente des dispositifs SENTRON innovants pour la protection, la commutation, la mesure et la surveillance. Les tableaux de distribution certifiés et les composants avancés aident à assurer une disponibilité élevée du système tout en maintenant les normes de sécurité les plus élevées pour le personnel et l'équipement. Les constructeurs de panneaux bénéficient également d'une efficacité et d'une productivité accrues grâce à l'ingénierie basée sur les données avec le logiciel de SIMARIS create.

Principaux avantages

Planifiez facilement et assurez la conformité

Planifiez, configurez et documentez avec l'outil logiciel SIMARIS create pour une configuration simple et intuitive des tableaux de distribution ALPHA. La documentation est conforme aux normes conformément à la norme CEI 61439.

Accélérez l'installation

Toutes les cartes de distribution ALPHA offrent des fonctionnalités qui simplifient clairement l'installation : Kits d'installation spécifiques à l'appareil, rails à chapeau préassemblés et vis à verrouillage rapide ou dispositifs d'installation modulaires, selon votre modèle.

BénéFIQUE de solutions pour chaque application

Les tableaux de distribution ALPHA sont disponibles en variantes murales et au sol. Ils couvrent des courants compris entre 125 A et 1 250 A. Grâce aux cartes de distribution DIN et NF certifiées IEC, le portefeuille peut être utilisé dans de nombreuses applications.

Détails clés

Données techniques

ALPHA NF (UNIVERSEL)

ALPHA DIN

Normes et règlements

Système pour créer des solutions de conception vérifiées : IEC 61439-1/2/3, EN 61439-1/2/3

Système de création de solutions de conception vérifiées : EN 61439-1/2/3

Tension opérationnelle nominale de la barre de bus (Ue)

Jusqu'à 690 V AC

Jusqu'à 690 V AC

Fréquence nominale Busbar

50/60 Hz

-

Tension de résistance aux impulsions évaluée par la barre Busbar (Uimp)

Jusqu'à 6 kV

Jusqu'à 8 kV

Courant nominal (En)

Jusqu'à 800 A

Jusqu'à 1250 A

Courant de résistance de crête évalué (Ipk)

Jusqu'à 53 kA

Jusqu'à 110 kA

Courant de résistance nominale à courte durée (Icw)

Jusqu'à 25 kA, 1 s

Jusqu'à 35 kA, 1 s

Degré de protection

Jusqu'à IP55

Jusqu'à IP55

Forme de séparation interne

Formulaire 1

n/a

Surface (pièces standard)

RAL 7035

RAL 7035, ALPHA 400/160 également disponible en RAL 9016

Profondeur

140 mm, 250 mm, 400 mm

140 mm, 210 mm, 250 mm, 320 mm, 40 mm

Approbations

VDE

VDE, CHACUN

Capacités en vedette

Configurez numériquement avec SIMARIS create

SIMARIS create a été spécialement développé pour répondre aux exigences complexes de l'industrie et pour simplifier considérablement votre travail quotidien. Le logiciel impressionne par sa facilité d'utilisation et vous soutient dans la planification, la configuration et la documentation de nos tableaux de distribution ALPHA DIN et NF. Avec une configuration à 3 voies efficace, le calcul automatique des devis et la possibilité de commander directement en appuyant sur un bouton, le logiciel simplifie grandement vos flux de travail. La gestion centrale des documents assure également une organisation claire de tous les documents liés au projet.

De la planification initiale à la documentation finale, SIMARIS create software est un partenaire fiable à vos côtés, rendant les tâches complexes gérables. Le logiciel vous guide tout au long du flux de travail et garantit des résultats efficaces et conformes aux normes dans tous vos projets.

Un rendu de trois tableaux de distribution ALPHA, montrant leur intérieur.

Installez rapidement et efficacement

Les cartes de distribution ALPHA prenant en charge la technologie DIN sont disponibles avec des kits d'installation spécifiques à l'appareil pour une gamme de différentes versions afin de faciliter la planification et l'assemblage. La carte de distribution ALPHA UNIVERSAL prenant en charge la technologie NF est fournie avec des rails à chapeau supérieur préassemblés et des vis à verrouillage rapide pour un assemblage rapide. Et les petites cartes de distribution ALPHA SIMBOX simplifient la préparation avec des dispositifs d'installation modulaires qui peuvent être fixés au rail à chapeau supérieur avant l'installation de la carte de distribution. De plus, ils viennent avec un grand espace de câblage.

Bien préparé pour les énergies renouvelables

La demande de systèmes photovoltaïques en Allemagne augmente rapidement, avec plus de toits alimentant le réseau électrique en électricité. À mesure que la capacité augmente, des mesures sûres et conformes aux normes deviennent essentielles pour assurer une surveillance fiable et une alimentation précise du réseau. Pour une charge connectée supérieure à 30 kW (courant continu > 44 A), DIN VDE 0603-2-1/2 et DIN EN 61439 nécessitent une mesure d'énergie via des transformateurs de courant.

Les tableaux de distribution ALPHA DIN offrent une solution flexible utilisant la SIMARIS configuration et SIMARIS create pour planifier avec précision et adapter de manière modulaire les systèmes pour répondre aux exigences spécifiques. Les nouveaux modules APZ, RfZ et transformateurs permettent une configuration optimisée, de la protection et de l'alimentation à la mesure sécurisée de l'énergie. Les tableaux de distribution sont bien conçus, y compris une extension sûre et un câblage facile.

8b94f444-8815-4126-ab78-23f0ad855d89-Kiosk-A-Photo-1280x720

Foire aux questions

Explorez les ressources et les produits associés

Dépliant

Dépliant | SIMARIS create

Brochure

Brochure | Brochure sur les systèmes de distribution SIVACON S4 et ALPHA UNIVERSAL

Brochure | Brochure écologique ALPHA 3200

Commencez votre voyage