Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Köttermann VarioProtect® se fait alimenter par Koettermann

Köttermann produit des solutions flexibles d'équipement de laboratoire en acier près de Hanovre depuis plus de 75 ans. Des composants personnalisés sont créés ici qui simplifient le travail quotidien en laboratoire, garantissent des opérations de laboratoire durables et un environnement sûr. L'équipement personnalisé comprend des meubles de laboratoire et des armoires à fumées, des armoires de sécurité et de matières dangereuses ainsi qu'une variété de solutions d'approvisionnement multimédia.
Les clients nationaux et internationaux sont pris en charge par plus de 150 employés avec une offre de service complète, de la planification à la maintenance. Six sociétés de vente et partenaires commerciaux triés sur le volet sont déployés dans le monde entier pour répondre aux exigences des clients.

Pourquoi Stockage tout-en-un pour produits chimiques dangereux ?

Les laboratoires ont souvent besoin d'armoires séparées pour différentes substances dangereuses, consommant de l'espace précieux et augmentant la demande d'énergie. Le VarioProtect® combine le stockage de produits chimiques inflammables, corrosifs et toxiques dans une solution certifiée. En remplaçant jusqu'à trois armoires par une seule unité, les laboratoires bénéficient d'un gain de place, d'une réduction des besoins en air d'échappement, de coûts d'exploitation réduits et d'un accès ergonomique aux produits chimiques.

Deux tiroirs tiroirs verticaux

Avantages

  • Le VarioProtect® permet de stocker en toute sécurité des produits chimiques inflammables, corrosifs, corrosifs et toxiques dans une seule armoire. Les laboratoires peuvent remplacer jusqu'à trois armoires de rangement distinctes tout en maintenant la conformité aux normes de sécurité pertinentes, en réduisant la complexité et en libérant un espace de laboratoire précieux.
  • En combinant plusieurs fonctions de stockage de matières dangereuses dans une seule armoire, une seule connexion d'air d'échappement est requise. Cela réduit la demande d'air d'échappement, réduit la consommation d'énergie et peut économiser environ 400€ de coûts d'exploitation par an par rapport à plusieurs armoires.
  • Certifié selon DIN EN 14470-1 Type 90, le VarioProtect protège les substances dangereuses stockées pendant au moins 90 minutes en cas d'incendie. Son concept de ventilation intégré élimine en permanence les vapeurs dangereuses et aide à maintenir un environnement de laboratoire sûr.
  • Les tiroirs tiroirs verticaux offrent un accès direct et ergonomique aux produits chimiques fréquemment utilisés au point d'utilisation. Cela prend en charge des flux de travail efficaces tout en réduisant les efforts de manipulation et les temps de recherche.
  • Avec un encombrement comparable à celui d'un placard à fumée et une grande capacité de stockage, le VarioProtect s'intègre facilement dans les aménagements de laboratoire. Les matériaux résistants à la corrosion et les étagères amovibles en polypropylène assurent durabilité, nettoyage facile et fiabilité à long terme.

Capacités en vedette

Applications dans le monde réel

Select...
Stockage chimique peu encombrant

Stockage chimique peu encombrant

Les laboratoires des sciences de la vie et de la pharmacie manipulent des produits chimiques inflammables, corrosifs et toxiques dans des espaces limités. Le VarioProtect permet le stockage conforme de plusieurs classes de substances dangereuses dans une seule armoire, ce qui réduit les besoins en espace tout en offrant un accès sûr et ergonomique à proximité du lieu de travail.