Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

INTEREL.io se fait alimenter par Interel

INTEREL crée des environnements intelligents et durables et a pour mission de donner aux entreprises qui créent des expériences de vie intelligentes, d'utiliser leurs ressources et celles du monde plus efficacement en connectant les services publics, les choses et les personnes à travers le meilleur ecosystem technologique. L'ecosystem de bâtiments intelligents d'INTEREL se compose d'un portefeuille matériel magnifiquement conçu de thermostats intelligents et de dispositifs de contrôle de pièce, powered by INTEREL OS. Ensemble, ces produits et services fournissent aux clients et aux partenaires une solution pour moderniser, fusionner et virtualiser, ce qui autrement serait plusieurs investissements en CAPEX difficiles à gérer et cloisonnés. Les solutions INTEREL ont créé des bâtiments plus intelligents et plus durables dans plus de 45 pays à travers le monde. www.interel.com

Pourquoi Tableau de bord de surveillance et de contrôle pour les systèmes INTEREL ?

Conçu principalement pour l'hôtellerie et d'autres espaces de vie gérés par MDU (logements étudiants, résidences pour personnes âgées, multifamiliales, etc.), ce tableau de bord aide à gérer l'environnement de l'unité avec diverses données de capteurs, le contrôle du CVC, l'éclairage et les appareils connectés tels que des capteurs filaires et sans fil supplémentaires, des serrures intelligentes, la détection de fuites, la vanne d'arrêt d'eau, les détecteurs de fumée et bien d'autres applications, couvrant un large éventail de cas d'utilisation.

Panneau de commande domiciliaire intelligent pour capteurs de pièce

Avantages

  • Petites ou grandes propriétés, le tableau de bord Interel.io fournit un seul panneau de verre de l'état des chambres d'hôtes et autres espaces de vie, avec la présence des invités, l'état de la demande de service client et l'état des équipements connectés.
  • La vue du tableau de bord peut être configurée afin de faire correspondre les parties prenantes individuelles (ingénierie, entretien ménager, informatique, réception, etc.), en faisant toujours passer les informations pertinentes individuellement aux bons membres de l'équipe.
  • La batterie et l'état en ligne/hors ligne de l'équipement connecté peuvent être surveillés en temps réel.

Capacités en vedette

Applications dans le monde réel

Select...

Energy management de l'hôtel et commandes des chambres

Interel.io est une solution approuvée et/ou préférée par les grandes marques hôtelières, telles que Accor, Marriott, IHG, Hyatt, etc.