Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Interel Automation System se fait alimenter par Interel

INTEREL crée des environnements intelligents et durables et a pour mission de donner aux entreprises qui créent des expériences de vie intelligentes, d'utiliser leurs ressources et celles du monde plus efficacement en connectant les services publics, les choses et les personnes à travers le meilleur ecosystem technologique. L'ecosystem de bâtiments intelligents d'INTEREL se compose d'un portefeuille matériel magnifiquement conçu de thermostats intelligents et de dispositifs de contrôle de pièce, powered by INTEREL OS. Ensemble, ces produits et services fournissent aux clients et aux partenaires une solution pour moderniser, fusionner et virtualiser, ce qui autrement serait plusieurs investissements en CAPEX difficiles à gérer et cloisonnés. Les solutions INTEREL ont créé des bâtiments plus intelligents et plus durables dans plus de 45 pays à travers le monde. www.interel.com

Pourquoi Thermostat intelligent EOS 2, hub IoT et capteur de fusion en un ?

EOS 2 est le premier système de gestion de l'énergie basé sur l'occupation pour un service sélectionné et un service d'accueil complet. EOS est une solution tout-en-un pour la détection d'occupation en réseau avec ses capteurs intégrés et sa capacité à être mis en réseau via le réseau WiFi du bâtiment existant. Sa capacité à se connecter avec des capteurs externes filaires et sans fil pour portes, fenêtres et mouvements, lui donne la capacité de répondre aux exigences de gestion de l'énergie les plus avancées.

Vitrine de produits de thermostat intelligent

Avantages

  • Gestion de l'énergie : EOS 2 réduira la durée de fonctionnement du CVC et économisera de l'énergie lorsqu'il détectera que les invités ont quitté la pièce. Il a la capacité de s'engager rapidement dans une première étape d'économies intelligentes, en appliquant un premier recul de température, suivi plus tard d'un recul plus profond qui peut également inclure l'éclairage de la pièce.
  • Meilleure expérience client : conçu pour une utilisation dans l'hôtellerie et avec une interface utilisateur à courbe d'apprentissage zéro, pour un contrôle CVC sans frustration. Avec des fonctionnalités de service à la clientèle (Demandes Ne pas déranger et Mack Up Room) intégrées à l'interface et la possibilité de les connecter à nouveau au PMS et Desigo.
  • EOS est un élément essentiel de l'infrastructure du bâtiment intelligent et peut également mettre en réseau des serrures de porte (Assa Abloy Vingcard et dormakaba), transformant ces serrures en contrôle d'accès en ligne, permettant ainsi l'état de la batterie, l'extension de la carte-clé (paiement tardif) ou le déménagement de chambre sans avoir besoin de se rendre à la réception.

Capacités en vedette

Case Study

Tableau récapitulatif des performances des pilotes

Pilote de gestion de l'énergie Accor

Projet pilote de gestion de l'énergie audité avec thermostat intelligent EOS dans un hôtel de marque de 480 chambres avec service sélectionné.

Applications dans le monde réel

Select...

Système de gestion de l'énergie pour l'hôtellerie

Gestion de l'énergie basée sur l'occupation requise par toutes les grandes marques hôtelières à travers le monde. Plusieurs autres environnements gérés nécessitant maintenant des services d'urgence (logements étudiants, résidences pour personnes âgées, multifamiliaux, etc.)