Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi Vision Connector ?

Vision Connector vous donne l'avantage de vous connecter à des caméras Ethernet industrielles et de transférer les données acquises via une interface haute vitesse vers les applications Siemens Industrial Edge. Les données d'image acquises peuvent être ingérées par AI Inference Server ou d'autres applications Siemens Industrial Edge.

L'interface utilisateur intégrée simplifie la configuration et la configuration de la caméra, réduisant ainsi les efforts d'intégration afin que les équipes puissent se concentrer sur le développement et la mise à l'échelle de leurs applications de vision.

Visual-Industrial-AI-Suite-with-text original

Principaux avantages

Connectez plusieurs caméras industrielles

Vision Connector permet une connectivité fiable à une ou plusieurs caméras Ethernet industrielles sur Siemens Industrial Edge, permettant l'acquisition d'images évolutive pour un large éventail d'applications de vision.

Ingestion d'images à grande vitesse

Fournit une interface ZMQ haute vitesse qui transfère efficacement les données d'image vers des applications Industrial Edge telles que AI Inference Server, prenant en charge des workflows de vision réactifs et gourmands en données.

Configuration et configuration faciles

Son interface utilisateur intégrée permet une configuration rapide des caméras, la détection automatique, les réglages des paramètres et les prévisualisations en direct, ce qui réduit les efforts d'intégration et simplifie la maintenance pour les équipes d'ingénierie.

Capacités en vedette

Connectez des caméras Ethernet industrielles

Vision Connector permet une connectivité directe aux caméras Ethernet industrielles sur Siemens Industrial Edge. Il prend en charge les configurations à caméra unique et multicaméra, permettant aux appareils de détecter, enregistrer et communiquer avec les caméras sur le réseau de production à l'aide de protocoles industriels standardisés.

Connectez des caméras Ethernet industrielles

Configurer les paramètres détaillés de la caméra

Prend en charge un contrôle précis des paramètres clés de la caméra, y compris la fréquence, la résolution, le format des pixels, le temps d'exposition, la hauteur et la largeur de l'image. La synchronisation PTP permet une synchronisation précise pour les configurations multi-caméras dans les applications de vision avancées.

Configurer les paramètres détaillés de la caméra

Importer et exporter des configurations de caméra

Les configurations de caméra - y compris tous les paramètres - peuvent être exportées pour être réutilisées ou importées pour accélérer le déploiement sur tous les appareils. Cela prend en charge des configurations standardisées, une réplication plus facile et un temps de mise en service réduit pour les installations multi-appareils.

Importer et exporter des configurations de caméra

Démarrer avec Vision Connector

Select...

Qu'est-ce qui est inclus ?

Un abonnement à Vision Connector Siemens Industrial Edge App vous donne droit à :
Créez une (1) instance unique de cette application Industrial Edge sur un seul appareil Industrial Edge

Découvrez comment les autres utilisent Vision Connector

une voiture en production, entourée de robots

Vérifications des soudures en temps réel avec l'IA dans l'automobile

Audi utilise ses propres modèles d'IA pour détecter les fissures dans l'atelier de presse et les éclaboussures de soudure dans l'atelier de carrosserie. Le défi était de déployer ces modèles d'IA dans l'atelier d'une manière simple, évolutive et maintenable. Avec Siemens Industrial Edge et l'Industrial AI Suite, Audi bénéficie désormais d'une solution complète d'infrastructure d'IA qui s'intègre parfaitement dans son environnement d'automatisation.

Select...

Inspection visuelle alimentée par l'IA dans toute la production automobile

Les constructeurs automobiles ont besoin d'une acquisition d'images rapide et fiable pour prendre en charge l'inspection qualité en ligne dans l'atelier de carrosserie, l'atelier de presse et les environnements d'assemblage. Vision Connector permet une connectivité directe aux caméras industrielles sur Siemens Industrial Edge — avec une configuration standardisée, une prise en charge multi-caméras et un transfert d'image à grande vitesse vers le serveur d'inférence AI pour la détection des défauts en temps réel.

DI Automotive Web Visual

Foire aux questions