Industrial Asset Hub (IAH) est un produit SaaS (Software-as-a-Service) conçu spécifiquement pour les clients industriels qui cherchent à combler le fossé entre leurs mondes IT et OT. Grâce à ses capacités avancées, IAH permet aux organisations industrielles de découvrir, contextualiser et gérer en toute sécurité leurs appareils industriels et de s'intégrer facilement aux solutions de gestion des actifs informatiques.
Le cœur d'IAH réside dans sa capacité à découvrir des appareils avec la plus haute qualité de données dans l'atelier. En utilisant les liens d'actifs fournis par notre réseau de partenaires, IAH peut facilement découvrir et identifier une grande variété de dispositifs industriels indépendamment du fournisseur. Les partenaires peuvent facilement contribuer Asset Links à IAH pour étendre les capacités d'interaction des actifs. Cette ouverture et cette modularité sont une caractéristique déterminante d'IAH, car elles permettent aux clients et aux fournisseurs, quelle que soit leur affiliation, de développer leurs propres Asset Links et de les intégrer de manière transparente dans notre plateforme OT. Cela garantit que chaque client peut découvrir et gérer efficacement les appareils sans être lié à un outillage sur site spécifique à un fournisseur particulier.
Une fois les appareils découverts, IAH va au-delà de la simple identification en fournissant des capacités de gestion complètes. Avec IAH, les clients industriels peuvent optimiser leurs processus de gestion des appareils, ce qui se traduit par une efficacité accrue, une réduction des temps d'arrêt, une transparence accrue dans l'atelier permettant des analyses plus détaillées de Cybersecurity ou de l'obsolescence.
Voir la documentation >
Rejoignez notre communauté >
ServiceNow - Connecteur graphique de service IAH >