Diagnostic
Appliquer des technologies de diagnostic tenant compte de la disposition et des cellules pour classer et identifier avec précision l'emplacement des défauts causant des défaillances lors des tests de fabrication.
Avec la complexité croissante, Tessent Yield Learning conçoit des outils pour réduire la complexité sans compromettre la qualité ou la rentabilité. Nous aidons les clients à s'adapter aux environnements changeants tout en réduisant les délais de mise sur le marché et les coûts.

Présentation d'une nouvelle technique pour maximiser le débit de diagnostic. La technologie de partitionnement dynamique de Tessent Diagnosis permet de réduire de 50 % le temps de diagnostic par balayage en utilisant seulement 20 % de la mémoire typique.