Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi Tessent Streaming Scan Network ?

Tessent Streaming Scan Network offre la promesse d'un véritable DFT plug-n-play hiérarchique. En découplant la configuration DFT au niveau de base des ressources DFT au niveau de la puce, l'effort de planification et de mise en œuvre du DFT est considérablement réduit tout en réduisant simultanément les coûts des tests de fabrication.

Accélérer le délai de mise sur le marché

Réalisez un gain de productivité 10x grâce à une planification simplifiée au niveau de la puce. En découplant le DFT au niveau du cœur et de la puce, la compression au niveau du cœur peut être optimisée sans tenir compte d'autres cœurs ou ressources au niveau de la puce.

Coûts de test réduits

En combinant le réglage automatique de la bande passante et la génération locale de signaux DFT, les espaces blancs dans le modèle sont pratiquement éliminés.

Réduisez le profil de puissance jusqu'à 90 %

Le SSN offre un profil de puissance plus fluide en utilisant des horloges de changement de rapport et de capture échelonnées et une meilleure simultanée. Les cœurs simultanés à tester peuvent être sélectionnés par programmation plutôt que pendant la conception sans impacter le routage au niveau de la puce.

Comment SSN accélère le délai de mise sur le marché

Une approche traditionnelle de test d'analyse hiérarchique présente des défis spécifiques, qui peuvent être considérablement améliorés à l'aide d'un mécanisme de livraison de test par paquets. Tessent Streaming Scan Network (SSN) réduit jusqu'à 5 fois l'effort de planification et de mise en œuvre du DFT en utilisant la livraison de tests par paquets. Voyez ce que Pete Orlando a à dire sur les dernières nouvelles sur Tessent SSN.

L'avenir du test en paquets

Alors que la livraison par paquets de données de test devient la norme de l'industrie pour les conceptions complexes de semi-conducteurs numériques, Geir Eide, directeur principal, Gestion des produits, explique pourquoi les grandes entreprises de semi-conducteurs ont adopté le SSN Tessent pour améliorer la productivité de la mise en œuvre de DFT et le temps de test de fabrication.

Les utilisateurs obtiennent jusqu'à 10 fois plus de gain de mise en œuvre et de productivité du DFT, et jusqu'à 5 fois moins de temps de test.

Demandez à un expert - Homme et femme ayant une consultation dans un bureau.

Prêt à en savoir plus sur Tessent ?

Nous sommes là pour répondre à vos questions.

Avec la technologie Tessent Streaming Scan Network, nous sommes en mesure d'offrir à nos clients une solution d'accès aux tests évolutive idéale pour les conceptions de CI avancées d'aujourd'hui et de demain. SSN réduit considérablement l'effort nécessaire pour rendre les conceptions complexes hautement testables.
Sangyun Kim, Vice-président de l'équipe de technologie de conception , Samsung Électronique

En savoir plus