Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?
Une personne se tient devant un grand écran affichant un graphique avec une ligne bleue et une ligne rouge.
Tessent Embedded Analytics

Tessent UltraSight

Accélérez le débogage, la validation et l'optimisation des systèmes multi-cœurs complexes sur puce (SOC) en tirant parti de l'instrumentation non intrusive intégrée. Vous pouvez ensuite observer ce qui se passe dans la conception lorsque le logiciel s'exécute sur le système.

Accélérer le débogage, la validation et l'optimisation

Accélérez le débogage, la validation et l'optimisation des SoC multicœurs complexes. Les ingénieurs de débogage et de logiciel peuvent tirer parti des instruments non intrusifs intégrés tels que les moniteurs de bus, les moniteurs réseau sur puce (NoC) et les modules de débogage CPU. Cela leur permet d'observer la conception lorsque le logiciel opérationnel s'exécute sur le système. Les instruments permettent une visibilité complète du trafic au niveau des transactions sur les bus avec un large éventail de mesures, d'analyses et de collecte de statistiques. Ces outils sont tous hautement configurables et comprennent des contrôles et des dépendances de style « analyseur logique », une mise en mémoire tampon locale et un déclenchement croisé. L'instrumentation est accessible via des interfaces standard telles que JTAG, USB2 ou USB3.

Étude de cas

Comment Picocom optimise les SoC et les réseaux 5G avec Tessent

Écoutez Peter Claydon, président de Picocom, et Gajinder Panesar de Siemens expliquer comment Tessent Embedded Analytics fournit une surveillance non intrusive et des informations utilisées pour optimiser les SoC du réseau à petites cellules 5G de Picocom.

Étudiants travaillant sur des ordinateurs dans un laboratoire de classe
Livre blanc

Débogage SoC : Le besoin de visibilité

Le Software fournit une grande partie des fonctionnalités d'un large éventail d'appareils et de systèmes. La qualité du Software — et la façon dont le logiciel interagit avec le matériel qu'il exécute — est primordiale.

Conception d'emballage IC tenue par bras robotisé
Livre blanc

Optimisation des performances SoC avec l'analytique intégrée

Soyez mis à jour sur les principales tendances affectant les industries technologiques. Vous apprendrez comment Tessent Embedded Analytics peut aider à optimiser les performances des SoC, transformant la complexité en avantage concurrentiel.

Homme utilisant la technologie pour créer un rendu
puce électronique

Booster le débogage/optimisation SoC à l'aide d'un logiciel embarqué

Découvrez comment les logiciels embarqués peuvent fournir une alternative supérieure à l'extraction d'informations à partir de moniteurs sur puce

En savoir plus