Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
Sécurité fonctionnelle

Questa One Sim FX

Questa One Sim FX est un simulateur de pannes haute performance pour atténuer les pannes matérielles aléatoires garantissant la fiabilité et la sécurité des systèmes automobiles. Questa One Sim FX vérifie si votre conception répond aux exigences strictes en matière d'injection de défauts spécifiées dans la norme de sécurité automobile ISO 26262.

Pourquoi Questa One Sim FX pour la sécurité fonctionnelle ?

Questa One Sim FX est un outil haute performance pour la simulation efficace des pannes dans les conceptions automobiles complexes. Il injecte des défauts dans RTL et GLS pour identifier et classer les défauts avec précision. Les listes d'erreurs optimisées et le classement des tests accélèrent le processus de vérification de sécurité pour une fermeture rapide de la campagne.

Fermeture rapide des pannes

Simulations de pannes parallèles chez RTL et GLS qui exploitent la puissance de la grille de calcul pour une détection des pannes plus rapide et plus efficace, accélérant ainsi la fermeture de la campagne de panne.

Prise en charge native des bancs d'essai

Le support natif des bancs d'essai offre une intégration transparente avec l'environnement de simulation, ce qui réduit les modifications importantes apportées au banc d'essai et garantit que le processus de simulation de panne peut être lancé avec un minimum de changements de configuration.

Amélioration de la couverture des pannes

Les tests de classement en fonction de leur efficacité à détecter les défauts garantissent que les pannes les plus critiques et les plus difficiles à détecter sont exécutées en premier, ce qui conduit à une couverture globale de pannes plus élevée.

Questa One Sim FX

Sécurité automobile grâce à la simulation de pannes

Questa One Sim FX est un puissant simulateur de pannes qui exploite des méthodologies d'optimisation avancées vous permettant de valider vos conceptions pour une sécurité optimale. En injectant des défauts et en simulant leurs effets, vous pouvez vérifier que vos conceptions répondent aux exigences rigoureuses décrites dans la norme ISO 26262. Questa One Sim FX fournit également des rapports détaillés et des capacités de débogage pour fermer rapidement les campagnes de panne.

Questa One Sim FX pour la sécurité fonctionnelle

Approfondissez vos connaissances sur Questa One Sim FX

Centre d'assistance

Siemens EDA offre un support client de classe mondiale pour Questa One Sim FX et tous nos produits.

Académie de vérification

L'Académie de vérification fournit les compétences nécessaires pour faire mûrir les capacités de processus de vérification fonctionnelle d'une organisation, fournissant un pont méthodologique entre les propositions de valeur de haut niveau et les détails de bas niveau.

Vérification du blog Horizons

Pour aider à comprendre les technologies avancées de vérification fonctionnelle et comment les appliquer le plus efficacement possible, visitez notre blog pour obtenir des informations et des mises à jour sur les concepts, les valeurs, les normes, les méthodologies et les exemples.