Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

PowerPro Automatic Power Optimization

Les fonctionnalités complexes et les hautes performances étant les principaux défis pour les concepteurs de RTL, la puissance peut être une surprise de dernière minute si on n'y prête pas attention. Avec des horaires serrés pour l'enregistrement, une solution d'optimisation automatique de l'alimentation peut sauver la vie des équipes de conception.

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Optimisation automatique de l'alimentation

  • Génération RTL basse consommation entièrement automatique à bouton-poussoir
  • Possibilité de configurer le style de génération automatique RTL pour la logique d'activation générée par PowerPro
  • RTL d'origine de l'utilisateur, indentation et espacement intacts et préservés
  • Flux ECO pour invalider les portes d'horloge ou les portes mémoire affectées

L'optimisation automatique de PowerPro est la seule solution d'optimisation RTL automatique à faible consommation vraiment capable et éprouvée en production disponible sur le marché aujourd'hui. Basé sur des moteurs d'analyse séquentielle en profondeur, il peut trouver la fonction de contrôle d'horloge et de mémoire les plus efficaces permettant d'optimiser la puissance de manière significative, puis d'écrire automatiquement le RTL optimisé pour la puissance. Il génère également un script pour configurer SLEC-Pro qui est une solution de vérification d'équivalence logique séquentielle et exécute automatiquement une vérification formelle pour comparer le RTL original des utilisateurs avec le RTL faible consommation généré automatiquement par PowerPro, réduisant considérablement l'effort de vérification pour les changements de faible puissance et entraînant des améliorations de productivité multiples pour les équipes de conception RTL.

An infographic showing the power reduction of FL PowerPro system in 2021.

L'optimisation de l'alimentation RTL est une étape critique de notre méthodologie de conception haute performance et faible consommation pour les processeurs graphiques PC, l'informatique visuelle et les processeurs d'applications.
Dan Smith, Directeur, Ingénierie matérielle, NVIDIA Corporation

Formation PowerPro à la demande

Apprenez à utiliser PowerPro pour l'analyse/estimation de puissance à la fois au niveau RTL et au niveau de la porte et comment optimiser la puissance pendant le développement RTL pour la puissance de conception la plus faible possible.

Soutien PowerPro

Accédez à la documentation détaillée, aux communiqués, aux ressources et plus encore.

Rejoignez la communauté de design IC

Rejoignez la discussion sur les nouveaux sujets, les fonctionnalités, le contenu et les experts techniques.

Conseil en matière d'EDA

Vous aider à obtenir un impact commercial maximal en répondant à des défis complexes en matière de technologie et d'entreprise grâce à un mélange unique d'expérience en développement et de conception et d'expertise méthodologique.