Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
Icône Gencellicon

Constructeur de contraintes

Générer des contraintes temporelles à partir de RTL ou Netlist. Extraire, visualiser et analyser la structure de cadrage de conception et la propagation pour différents modes pour n'importe quelle couche de hiérarchie. Constraints Builder génère tout type de contraintes pour n'importe quel mode pour divers processus de conception SOC en aval.

Capacités avancées de contraintes temporelles avec Excellicon

L'acquisition permet aux concepteurs SoC d'accélérer la fermeture de la conception et d'améliorer l'exactitude des contraintes avec la gestion.

Pourquoi Constructeurs de contraintes ?

Le générateur de contraintes est l'outil de compilation de contraintes formelles qui génère automatiquement des SDC pour n'importe quel mode et niveau de hiérarchie, raccourcissant le cycle de fermeture temporel. Le générateur de contraintes compile automatiquement, propage hiérarchiquement et gère les contraintes de synchronisation de la qualité de la signature correctes par construction pour diverses applications.

Foire aux questions

Le processus de génération de contraintes commence par la découverte, où l'outil commence aux points finaux, identifie les horloges et les modes grâce à la propagation vers l'arrière des couches de conception, permettant aux concepteurs de visualiser la structure d'horloge et de déterminer les modes dans la conception.