Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
Icône Gencellicon

Analyseur d'horloge

Clock Analyzer est un outil de visualisation logique, d'analyse et de vérification de l'horloge. Utilisé dans l'analyse d'horloge pré-CTS et la vérification de l'arbre d'horloge post-CTS, il aide les concepteurs à comprendre la propagation et la topologie de l'horloge et à fusionner des points pour déboguer les problèmes d'arborescence d'horloge, les groupes d'asymétrie et tout conflit de mode.

Capacités avancées de contraintes temporelles avec Excellicon

L'acquisition permet aux concepteurs SoC d'accélérer la fermeture de la conception et d'améliorer l'exactitude des contraintes avec la gestion.

Pourquoi Clock Analyzer ?

Clock Analyzer génère un diagramme visuel détaillé de l'architecture d'horloge, de la logique de l'horloge, de la topologie de l'horloge et des formes d'onde, aidant à comprendre la propagation de l'horloge à travers le SOC et la possibilité de simplifier le diagramme d'horloge pour une lisibilité facile. Les concepteurs peuvent explorer la logique d'horloge pour déterminer les interactions d'horloge, les exceptions de l'arbre d'horloge, les groupes d'asymétrie, les conflits de mode ou d'autres informations similaires.

Questions fréquemment posées

Avant d'exécuter des outils CTS automatisés, Clock Analyzer peut être utilisé pour inspecter l'architecture d'horloge et générer un diagramme visuel détaillé de la logique de l'horloge, y compris la topologie de l'horloge et les formes d'onde associées, afin de comprendre la propagation de l'horloge sur l'ensemble du SOC. L'utilisateur peut visualiser automatiquement l'ensemble du réseau d'horloge, avec la flexibilité de gérer de manière interactive les hiérarchies logiques et physiques, la logique combinatoire, etc., afin de simplifier le diagramme d'horloge pour une lisibilité et une documentation faciles. L'analyseur d'horloge peut également être utilisé pour détecter les changements intentionnels ou involontaires dans le réseau d'horloge souvent rencontrés au cours de l'évolution RTL.