Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

IP partenaire - Alphawave Semi

Notre partenaire IP, Alphawave Semi, est un leader de l'industrie de la connectivité haute vitesse IP avec des conceptions de puces SERDES 112G et 224G sur plusieurs nœuds et fabs - permettant une transmission de données plus rapide et une plus grande fiabilité avec une puissance inférieure pour les conceptions en 7 nm, 6 nm, 5 nm et au-delà.