Pourquoi AERIALView 3.0 - Rapports personnalisés configurables ?
Les systèmes PLC et SCADA génèrent un grand volume de données, ce n'est pas toujours facile à contextualiser dans un format que le client peut facilement comprendre. AerialView fournit une plateforme pour connecter plusieurs sources de données et créer des modèles de rapports définis par l'utilisateur, pour déclencher des rapports planifiés et à la demande, le tout pris en charge par un environnement d'ingénierie configurable pour créer vos propres modèles de rapports. L'accès à ces rapports est basé sur le Web pour un accès facile aux données sur le réseau LAN de l'usine. Le Software Web de reporting industriel AerialView v3.0 est la solution parfaite pour configurer et générer des rapports personnalisés pour vos systèmes d'automatisation. Avec des connecteurs faciles aux PLC Siemens sur S7, vous pouvez créer votre propre base de données, vous connecter à une base de données SQL existante. Nos connecteurs d'outils de source de données pour les PLC non-siemens sur Modbus TCP/IP et AB PLC pour connecter d'autres systèmes si nécessaire. AERIALView gère avec succès près de 100 licences à travers le monde.
Avantages
- Plus rapide et plus pratique pour générer des rapports SIG
- En ligne pour faciliter l'accès aux données
- Modifiez vos rapports sans aucune connaissance en codage informatique
Capacités en vedette
Générer des rapports déclenchés par le temps en fonction du quart de travail dans la fonction de messagerie automatique
Générer à la demande des rapports excel ou pdf
Préparez vos propres tableaux de bord
Explorez les ressources et les produits connexes
Conditions préalables
Accès à la Database SQL