Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

heyPatient Advanced – Front Door & Automation se fait alimenter par heyPatient

heyPatient AG est une société suisse de technologie de la santé qui construit la couche Expérience Patient pour les soins de santé.

Sa plateforme configurable connecte les interactions fragmentées des patients en des parcours fluides et personnalisés à travers l'application, le Web, les terminaux, les systèmes d'appel aux patients et l'IA. Originaire de FHIR, basé sur le cloud et disponible en 21 langues, HeyPatient s'intègre aux systèmes cliniques et administratifs existants grâce à des APIs ouvertes.

Les fournisseurs de soins de santé peuvent commencer avec des capacités ciblées et activer des modules supplémentaires au fur et à mesure que leur stratégie numérique évolue, en étendant les investissements existants sans remplacer les systèmes de base.

Pourquoi Automatisez le parcours du patient de la préparation à l'arrivée ?

Les goulots d'étranglement à la réception, les non-présentation et les questions sans réponse des patients coûtent du temps et des revenus aux hôpitaux. HeyPatient Advanced étend Essentials avec l'admission sur le Web, l'auto-enregistrement basé sur QR, un routage intelligent, un concierge patient IA, la réservation de service et un système d'appel patient en option. Cela crée un parcours connecté de la préparation au suivi avec moins de coordination manuelle.

Flux de patients connectés de la maison au suivi

Avantages

  • Files d'attente plus courtes et acheminement des patients plus rapide
    L'auto-enregistrement basé sur QR, le routage intelligent et les systèmes d'appel des patients réduisent le travail de réception manuelle. Les patients atteignent la bonne destination plus rapidement tandis que le personnel passe moins de temps à coordonner les arrivées.
  • Soutien aux patients 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sans personnel supplémentaire
    Le concierge patient IA répond aux questions, guide la préparation et prend en charge la navigation 24 heures sur 24. Les hôpitaux améliorent l'expérience des patients tout en réduisant le volume d'appels et la charge de travail administrative.
  • Efficacité accrue et meilleure utilisation
    Les rappels automatisés, la préparation structurée et la réservation de service intégrée réduisent les absence de présentation et améliorent l'utilisation de la capacité. Les équipes cliniques et administratives bénéficient d'une planification plus prévisible.

Capacités en vedette

Étude de cas

Étude de cas sur la mise en œuvre du système d'appel patient KSB

KSB : Système d'appel patient en direct en quelques jours

Le Kantonsspital Baden a déployé le système d'appel patient de HeyPatient en quelques jours. Le flux de patients s'est amélioré, les temps d'attente ont diminué et la charge de travail à la réception a été réduite dès le premier jour.

Applications dans le monde réel

Select...
Parcours patient connecté et bien guidé

Parcours patient connecté

Les hôpitaux et les cliniques utilisent heyPatient Advanced pour connecter la préparation, l'auto-enregistrement basé sur QR et la navigation intérieure Siemens. Les patients terminent l'admission avant leur arrivée, s'enregistrent de manière indépendante et suivent les conseils numériques jusqu'à la bonne destination, ce qui réduit la coordination manuelle à la réception.

Foire aux questions