Pourquoi la Fire System Performance Monitoring ?
Les propriétaires et exploitants d'immeubles sont confrontés à des défis croissants dans la gestion efficace des systèmes de sécurité-incendie. Une visibilité Limited sur le comportement du système rend difficile la détection précoce des problèmes. La maintenance est souvent basée sur des horaires fixes plutôt que sur des données de performances réelles, ce qui signifie que des problèmes tels que des isolations inattendues récurrentes, des pannes intermittentes ou même un capuchon de protection contre la poussière oublié peuvent passer inaperçus. Sans analyse des tendances ou indicateurs clés de détection, démontrer la conformité et l'état de préparation devient plus difficile tandis que les risques pour la sécurité, les coûts opérationnels et l'exposition à la conformité augmentent.
La Fire System Performance Monitoring répond à ces défis en collectant continuellement des données opérationnelles à partir de détecteurs, de panneaux et de périphériques. Le service enregistre automatiquement les alarmes, les pannes et les anomalies, identifie les problèmes récurrents grâce à l'évaluation des tendances et de la fréquence et calcule les KPI de disponibilité de la détection pour mesurer la disponibilité du système. Toutes les informations sont présentées dans un tableau de bord visuel dans le portail d'interaction client, aidant les gestionnaires d'installations à hiérarchiser les actions en fonction de données de performance réelles et à soutenir la conformité avec une documentation prête à l'audit.