Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Honeycomb Stock: Inventory Optimization and Intelligence se fait alimenter par EyeOn

EyeOn est un expert international dans le domaine de la planification et des prévisions, avec des bureaux aux Pays-Bas, en Allemagne, en Suisse, en Belgique, en Irlande et aux États-Unis. Leur mission : obtenir des résultats percutants pour faire avancer vos années d'affaires. Avec ses clients, EyeOn met en œuvre des améliorations à fort impact en matière de planification et de prévision. L'équipe de spécialistes internationaux d'EyeOn se concentre sur les défis complexes. Ceci est basé non seulement sur l'expérience de travail avec plus d'une centaine de grandes entreprises multinationales, mais aussi sur la combinaison des dernières techniques, des innovations éprouvées en science des données et des connaissances issues de la recherche continue. Défiez EyeOn et ils feront le travail de la manière la plus pragmatique possible.
Visitez-nous à eyeonplanning.com

Pourquoi Honeycomb Stock: Inventory Optimization and Intelligence ?

Honeycomb Inventory Optimization aide les PME à réduire les stocks excédentaires, à prévenir les pannes de stock et à améliorer la visibilité de la planification sans projets informatiques complexes. À l'aide de la planification des stocks pilotée par l'IA et de l'intégration ERP/APS transparente, il automatise les décisions de stock pour s'assurer que le bon stock est disponible au bon moment. Les clients réduisent leur fonds de roulement, améliorent les niveaux de service et augmentent l'efficacité du planificateur en quelques semaines.

Avantages

  • Équilibrer les niveaux Inventory
    Honeycomb optimise les niveaux de stock pour réduire à la fois le surstockage et les pannes de stock. Cela garantit que le fonds de roulement n'est pas immobilisé inutilement tout en maintenant des niveaux de service élevés, ce qui augmente directement la satisfaction client et l'efficacité opérationnelle.
  • Réaliser une mise en œuvre rapide
    Conçu pour une intégration rapide, Honeycomb fournit des informations en quelques minutes, et non en mois. Son architecture plug-and-play nécessite un minimum de ressources informatiques, ce qui permet aux entreprises de réaliser des gains rapides et un retour sur investissement immédiat sans longs délais de mise en œuvre.
  • Gérer la variabilité de la chaîne d'approvisionnement
    En intégrant la performance des fournisseurs, les risques liés aux délais et les contraintes logistiques, Honeycomb aide les entreprises à gérer l'incertitude. Les planificateurs peuvent exécuter des scénarios hypothétiques pour s'adapter rapidement aux chocs d'approvisionnement, réduire le risque opérationnel et améliorer la résilience.
  • Simplifier l'intégration des données
    Honeycomb se connecte parfaitement aux plateformes ERP et APS pour unifier les données fragmentées. Il élimine les silos et fournit une vue consolidée des performances des stocks, ce qui facilite l'action sur les informations sans complexité informatique ni retards de rapprochement des données.
  • Offrir une valeur commerciale mesurable
    Les utilisateurs signalent 5 à 10 % d'économies globales sur les coûts d'inventaire et de 10 à 20 % de réduction des stocks de sécurité. L'amélioration des prévisions et la baisse des stocks de sécurité libère des flux de trésorerie, tandis que les analyses en temps réel permettent des décisions plus intelligentes et plus rapides, maximisant la valeur avec un investissement minimal.

Capacités en vedette

Applications dans le monde réel

Select...

8% de réduction des stocks chez Kao Chemicals

Chez Kao Chemicals, l'équipe de gestion de la chaîne d'approvisionnement a mis en œuvre les niveaux de stock cibles définis avec EyeOn Stock, combinés à un processus S&OE actif. En 6 mois, cela a entraîné une réduction de 8 % du stock total et 20 000€ d'économies supplémentaires sur les coûts d'entreposage externe.