Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

AI Chilled Water Plant Optimization se fait alimenter par Exergenics

L'outil d'optimisation de l'usine d'eau froide d'Exergenics' est une plateforme logicielle brevetée d'apprentissage automatique qui simule les performances de l'usine dans toutes les conditions possibles. Des économies de 5 à 25 % d'énergie de la centrale sont réalisées grâce à des points de consignation personnalisés générés par l'IA, qui s'intègrent facilement dans la logique de contrôle existante dans le BMS.

Pourquoi Simplifier l'optimisation des installations d'eau réfrigérée ?

Notre service résout le problème des usines d'eau réfrigérée inefficaces dans les bâtiments commerciaux. La plupart des sites ont un BMS, mais manquent de stratégies de contrôle intelligentes et dynamiques, ce qui entraîne un gaspillage d'énergie et des coûts élevés. Exergenics soutient les propriétaires d'immeubles, les gestionnaires d'installations et les fournisseurs de services CVC dans les bureaux, les hôpitaux, les aéroports, les universités, le refroidissement de quartier, les centres de données et les hôtels. Le moteur d'apprentissage automatique s'intègre à n'importe quel BMS existant pour fournir des recommandations de stratégie de contrôle personnalisées qui améliorent l'efficacité énergétique, réduisent la demande de pointe et prolongent la durée de vie de l'équipement. La solution ne nécessite aucun nouveau matériel, training ou perturbation des opérations. Le déploiement est rapide et léger, avec des économies vérifiées et des rapports de performance détaillés. Les clients bénéficient de factures d'énergie réduites, d'un retour sur investissement rapide et d'une optimisation à long terme grâce à une mise en service continue et au réglage du système. C'est le moyen durable et intelligent de tirer le meilleur parti de l'infrastructure existante de votre bâtiment sans complexité supplémentaire.

Avantages

  • Économies d'énergie et de coûts. La solution Exergenics offre des économies d'énergie typiques de 5 à 35 %, ce qui contribue à réduire considérablement les coûts d'exploitation. Sans avoir besoin de nouveau matériel nécessaire, les utilisateurs bénéficient d'avantages financiers mesurables et d'une courte période de récupération moyenne de seulement 18 mois.
  • Intégration transparente et faible perturbation. Le système fonctionne avec n'importe quel BMS ou BAS existant, ne nécessitant aucun matériel supplémentaire ou reformation des techniciens. Cela garantit une perturbation minimale des opérations et un processus de déploiement tactile rapide et ultra-léger qui s'intègre facilement dans les flux de travail existants.
  • Performances du système améliorées. En optimisant les stratégies de contrôle, l'offre améliore les performances mécaniques avec moins de démarrage/arrêt de l'équipement, des cycles plus courts et un équilibrage de l'autonomie. Cela prolonge la durée de vie de l'équipement et réduit les coûts de maintenance.
  • Optimisation et transparence continues. La plateforme Exergenics prend en charge la mise en service continue et fournit des mises à jour de performance, une vérification des économies et des rapports financiers détaillés. Les utilisateurs gardent le contrôle tout en maintenant l'efficacité maximale du système à long terme.

Capacités en vedette

Étude de cas

Infographie de l'étude de cas sur l'optimisation des stades

Stade de Los Angeles

Avec 70 240 sièges, c'est le stade le plus cher des États-Unis. Exergenics a amélioré l'efficacité de l'usine d'eau glacée de 7,2%, simulant une réduction des émissions de 98 TCO₂E.

Applications dans le monde réel

Select...
Étude de cas sur l'optimisation des usines de traitement des eaux hospitalières

Optimisation des refroidisseurs pour les établissements de santé

Un hôpital du Queensland a amélioré l'efficacité de la centrale de refroidissement de 6,8 % grâce à la stratégie pilotée par l'IA d'Exergenics. La solution a permis de réduire la consommation d'énergie et d'économiser 58 200$ par an sans perturber les opérations ou le confort du patient.