Pourquoi SICHARGE RC ?
Notre famille de chargeurs CC SICHARGE RC est conçue pour répondre à une large gamme de véhicules et à tout type d'application, que ce soit à la maison, au travail, dans des bornes de recharge ou des dépôts à grande échelle. Quand et où la recharge est la plus raisonnable et efficace dépend des itinéraires, des horaires de recharge et de l'emplacement des véhicules électriques. Sa conception modulaire, ses multiples options de connexion et ses solutions de charge dynamique permettent une intégration facile même au sein des infrastructures de charge existantes avec des contraintes d'espace.
Principaux avantages
Prêt pour l'avenir
Systèmes modulaires évolutifs ; Compatible avec une large gamme de véhicules électriques actuels et futurs.
Flexibilité
Distribution intelligente et dynamique de la puissance de charge avec plusieurs options de connexion.

Fiabilité
Haute performance constante sur toute la gamme avec une haute disponibilité.
Sécurité
Testé IP54 ; Bouton d'arrêt d'urgence pour une coupure facile.
SICHARGE RC - Chargeurs DC pour flottes électriques

DE SÉCURITÉ RC 30
Le chargeur compact DC Wall Box
Chargeur DC Wall Box avec 1 x câble de charge CCS2, idéal pour la recharge de destination dans les points de vente au détail, les bâtiments commerciaux et les sociétés résidentielles.

VIDANGE RC 60
Le chargeur public DC à faible encombrement
Chargeur public DC avec 2 x câbles de sortie CCS2 adaptés aux bornes de recharge publiques

CHARGE RC 120
Le chargeur public DC à charge rapide
Chargeur rapide public DC avec 2 x câbles de sortie CCS2* adaptés aux bornes de recharge routière, aux dépôts et terminaux EBUS/eTruck.

DÉGAGER RC 180
SICHARGE RC 180 - Le chargeur public DC à charge ultra-rapide
Chargeur public super rapide à courant continu avec 2 x câbles de sortie CCS2* adaptés aux dépôts EBUS/eTruck et aux exigences de charge publique de haute puissance.

CHARGE RC 240
SICHARGE RC 240 - Le chargeur public DC à charge ultrarapide
Chargeur public ultra-rapide de 240 kW DC avec 2 câbles de sortie CCS2* adaptés aux dépôts EBUS/eTruck et aux exigences de charge publique de haute puissance.