Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi SICHARGE-D ?

SICHARGE-D fournit 400 kW de puissance pour recharger rapidement vos véhicules électriques. Son système intelligent alloue dynamiquement cette puissance élevée exactement là où vous en avez besoin, ce qui réduit les temps de charge et maximise le débit. Cette solution de charge compacte apporte vitesse et efficacité à votre infrastructure de véhicules électriques.

Le SICHARGE-D est parfait pour :

  • Recharge de voitures particulières: Tirez parti de câbles non refroidis économiques fournissant jusqu'à 500 A, avec classe d'émission CEM B pour les installations urbaines.
  • Recharge des véhicules lourds: Obtenez jusqu'à 400 kW/600 A de sortie continue sur une seule prise avec des câbles refroidis par liquide jusqu'à 7 mètres.

Caractéristiques techniques en un coup d'œil :

  • Chargeur Sicharge-D 400 DC : Un chargeur compact SICHARGE D dynamique et efficace (modèles disponibles de 160 à 400 kW)
  • Distributeur Sicharge-D : Complètement intégré à l'environnement SICHARGE-D, deux prises DC supplémentaires, compact, personnalisable et facile d'accès frontal.

Principaux avantages

Obtenez des performances exceptionnelles

Avec une puissance continue de 400 kW et jusqu'à 600 A par prise, vous pouvez charger une large gamme de véhicules électriques. L'allocation de puissance entièrement dynamique associée à une commodité globale optimise la charge et améliore votre rentabilité.

Maintenir la flexibilité

Accédez à une charge entièrement dynamique avec des niveaux de puissance adaptables pour une charge efficace sur n'importe quelle prise. SICHARGE-D propose des modèles disponibles de 160 kW à 400 kW et une large gamme d'options adaptées à chaque application.

Simplifier la gestion

Le forfait Sifinity Connect (disponible dans certains pays) est automatiquement inclus avec SICHARGE-D pendant deux ans. Vous simplifierez la gestion de votre infrastructure et augmenterez la transparence, le contrôle et la disponibilité.

Capacités en vedette